|
|
|
XAPD1501
Pulsantiera in metallo grigia M20 1 foro 22MM 80X80X77 UL CSA
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XAP
|
Tipo prodotto
|
Stazione di controllo die-cast vuota
|
Nome dispositivo
|
XAPD
|
Applicazione prodotto
|
Per unità di comando e segnalazione Ø 22 mm
|
Dim. piastra frontale prodotto
|
80 x 80 mm
|
Profondità utilizzabile
|
74,5 mm
|
Numero di fori
|
1 foro
|
Colore base della cassetta
|
Grigio (RAL 7035)
|
Colore coperchio
|
Grigio (RAL 7035)
|
Materiale
|
Zinco pressofuso
|
Vendita quantità indivisibile
|
1
|
Grado di protezione IP
|
IP65 conforme a EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1
IP66 conforme a EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1
IP69 conforme a EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1
|
Caratteristiche tecniche
Numero di file verticali
|
1
|
Numero di file orizzontali
|
1
|
Dimensioni foro
|
Ø 22 mm
|
Modello pulsantiera
|
Metallo
|
Entrata cavo
|
2 collarino cavo conforme a ISO
|
Thread type
|
M20 x 1.5
|
Larghezza totale CAD
|
80 mm
|
Altezza totale CAD
|
80 mm
|
Profondità totale CAD
|
77 mm
|
Peso prodotto
|
0,605 kg
|
Ambiente
Trattamento di protezione
|
TC
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambiente operativa
|
-25…70 °C
|
Classe di protezione contro le scariche elettriche
|
Classe I conforme a IEC 61140
|
Grado di protezione
|
UL type 4 conforme a UL 50 E
UL type 4X conforme a UL 50 E
|
Grado di protezione IK
|
IK07 conforme a CEI 62262
|
Resistenza agli agenti chimici
|
Special treatment can be obtained on request
|
Certificazioni prodotto
|
UL
cULus
EAC
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
9,400 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
8,500 cm
|
Confezione 1: profondità
|
9,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
783,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
12
|
Confezione 2: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
9,563 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P06
|
Numero di unità per confezione 3
|
192
|
Confezione 3: altezza
|
75,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
60,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
80,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
165,776 kg