|
|
|
XAPD44
Pulsantiera in metallo grigia M25 non forata 80X220X77 UL CSA
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XAP
|
Tipo prodotto
|
Stazione di controllo die-cast vuota
|
Nome dispositivo
|
XAPD
|
Applicazione prodotto
|
Per unità di comando e segnalazione Ø 22 mm
|
Dim. piastra frontale prodotto
|
80 x 220 mm
|
Profondità utilizzabile
|
74,5 mm
|
Numero di fori
|
Senza foratura
|
Colore base della cassetta
|
Grigio (RAL 7035)
|
Colore coperchio
|
Grigio (RAL 7035)
|
Materiale
|
Zinco pressofuso
|
Vendita quantità indivisibile
|
1
|
Grado di protezione IP
|
IP65 conforme a EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1
|
Caratteristiche tecniche
Numero di file verticali
|
0
|
Numero di file orizzontali
|
0
|
Modello pulsantiera
|
Metallo
|
Entrata cavo
|
1 collarino cavo conforme a ISO
|
Thread type
|
M25 x 1,5
|
Larghezza totale CAD
|
80 mm
|
Altezza totale CAD
|
220 mm
|
Profondità totale CAD
|
77 mm
|
Peso prodotto
|
1,38 kg
|
Ambiente
Trattamento di protezione
|
TC
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambiente operativa
|
-25…70 °C
|
Classe di protezione contro le scariche elettriche
|
Classe I conforme a IEC 61140
|
Grado di protezione IK
|
IK07 conforme a CEI 62262
|
Resistenza agli agenti chimici
|
Special treatment can be obtained on request
|
Certificazioni prodotto
|
EAC
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
8,900 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
13,300 cm
|
Confezione 1: profondità
|
23,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,601 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
7
|
Confezione 2: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
11,597 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P06
|
Numero di unità per confezione 3
|
56
|
Confezione 3: altezza
|
75,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
60,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
100,776 kg