|
|
|
XAPE301
Piastra anteriore - XAP-E - metallo - 1 foro
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XAP
|
Tipo prodotto
|
Piastra frontale con viti di supporto
|
Nome dispositivo
|
XAPE
|
Applicazione prodotto
|
Per unità di comando e segnalazione Ø 22 mm
|
Dim. piastra frontale prodotto
|
72 x 72 mm
|
Numero di fori
|
1 foro
|
Materiale
|
Alluminio anodizzato
|
Montaggio dispositivo
|
Incasso
|
Grado di protezione IP
|
IP65 conforme a CEI 60529
IP657 conforme a NF C 20-010
|
Resistenza agli agenti chimici
|
Buona resistenza all'acetone
Buona resistenzaagli alcool
Buona resistenza ai solventi di cloruro e di fluoruro
Buona resistenza agli acidi minerali diluiti
Buona resistenza agli oli e alla benzina
Buona resistenza agli acidi organici
Buona resistenza ai sali
|
Caratteristiche tecniche
Ambiente
Trattamento di protezione
|
TH
TC
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambiente operativa
|
-25…70 °C
|
Categoria di sovratensione
|
Classe I conforme a IEC 60536
Classe I conforme a NF C 20-030
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
2,7 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
12,9 cm
|
Confezione 1: profondità
|
15,6 cm
|
Confezione 1: peso
|
64 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
30
|
Confezione 2: altezza
|
15 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40 cm
|
Confezione 2: peso
|
2,408 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P06
|
Numero di unità per confezione 3
|
240
|
Confezione 3: altezza
|
45 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80 cm
|
Confezione 3: profondità
|
60 cm
|
Confezione 3: peso
|
27,764 kg