|
|
|
XAPE904
Scatola da incasso vuota - xap-e - materiale isolato - non forato - ip 65
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XAP
|
Tipo prodotto
|
Copertura protettiva posteriore
|
Nome dispositivo
|
XAPE
|
Applicazione prodotto
|
Per piastra frontale XAPE304
|
Materiale
|
Materiale isolato
|
Ingresso cavo
|
Ingressi cavo espulsore
|
Montaggio prodotto
|
Montaggio a livello
|
Grado di protezione IP
|
IP65 conforme a CEI 60529
IP657 conforme a NF C 20-010
|
Resistenza agli agenti chimici
|
Buona resistenza all'acetone
Buona resistenzaagli alcool
Buona resistenza ai solventi di cloruro e di fluoruro
Buona resistenza agli acidi minerali diluiti
Buona resistenza agli oli e alla benzina
Buona resistenza agli acidi organici
Buona resistenza ai sali
|
Caratteristiche tecniche
Ambiente
Trattamento di protezione
|
TC
TH
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambiente operativa
|
-25…70 °C
|
Classe di protezione contro le scariche elettriche
|
Classe I conforme a IEC 60536
Classe I conforme a NF C 20-030
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
6,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
8,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
15,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
96,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
12
|
Confezione 2: altezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
1,49 kg