|
|
|
XAPM3506
Pulsantiera vuota XAPM Ø22 - lega di zinco - 6 fori su 2 file
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione DIC 17, 2021
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XAP
|
Tipo prodotto
|
Stazione di controllo die-cast vuota
|
Nome dispositivo
|
XAPM
|
Applicazione prodotto
|
Per unità di comando e segnalazione Ø 22 mm
|
Dim. piastra frontale prodotto
|
80 x 175 mm
|
Profondità utilizzabile
|
74,5 mm
|
Numero di fori
|
6 fori
|
Colore base della cassetta
|
Blu
|
Colore coperchio
|
Blu
|
Materiale
|
Lega di zinco
|
Ingresso cavo
|
1 foro con otturatore per pressacavo, capacità di serraggio: 18 mm
1 foro senza otturatore per pressacavo, capacità di serraggio: 18 mm
|
Montaggio dispositivo
|
Incasso
|
Grado di protezione IP
|
IP65 conforme a CEI 60529
|
Caratteristiche tecniche
Numero di file verticali
|
2
|
Peso prodotto
|
1,13 kg
|
Ambiente
Trattamento di protezione
|
TC
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambiente operativa
|
-40…70 °C
|
Categoria di sovratensione
|
Classe I conforme a IEC 60536
Classe I conforme a NF C 20-030
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
8,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
12 cm
|
Confezione 1: profondità
|
18,7 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,291 kg