|
|
|
XAPS11331N
Pulsantiera inviolabile - XAP-S - serratura
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XAPS
|
Tipo prodotto
|
Stazione di comando a chiave
|
Nome dispositivo
|
XAPS
|
Montaggio prodotto
|
Montaggio su superficie
|
Composizione stazione di controllo
|
1 selettore a chiave, fisso 1 NO freccia su- O–freccia giù contrassegni
|
Informazioni posizione operatore
|
3 posizioni
|
Posizione di estrazione chiave
|
Centro
|
Funzionamento dei contatti
|
Ad apertura lenta
|
Caratteristiche tecniche
Ingresso cavo
|
1 ingresso sfondabile per pressacavo, capacità di serraggio: 17 mm
1 ingresso filettato per pressacavo, capacità di serraggio: 12 mm
|
Peso prodotto
|
0,85 kg
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetti di fissaggio a vite, <= 2 x 1,5 mm² con estremità cavo conforme a EN/IEC 60947-1
Morsetti di fissaggio a vite, > = 1 x 0,22 mm² senza estremità cavo conforme a EN/IEC 60947-1
|
Coppia di serraggio
|
0,8…1,2 Nm conforme a EN/IEC 60947-1
|
Forma della testa (vite)
|
Testa a croce compatibile con Philips no 1 cacciavite
Testa a croce compatibile con pozidriv No 1 cacciavite
Scanalato compatibile con piatto Ø 4 mm cacciavite
Scanalato compatibile con piatto Ø 5,5 mm cacciavite
|
Materiale contatti
|
Lega d'argento (Ag/Ni)
|
Massima resistenza tra terminali
|
25 MΩ
|
Protezione contro i cortocircuiti
|
10 A fusibile cartuccia tipo gG conforme a IEC 60947-5-1
|
Corrente termica convenzionale in aria [Ith]
|
10 A conforme a IEC 60947-5-1
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
600 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
6 kV conforme a IEC 60947-1
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
3 A a 240 V, AC-15, A600 conforme a IEC 60947-5-1
6 A a 120 V, AC-15, A600 conforme a IEC 60947-5-1
0,1 A a 600 V, DC-13, Q600 conforme a IEC 60947-5-1
0,27 A a 250 V, DC-13, Q600 conforme a IEC 60947-5-1
0,55 A a 125 V, DC-13, Q600 conforme a IEC 60947-5-1
1,2 A a 600 V, AC-15, A600 conforme a IEC 60947-5-1
|
Codice compatibilità
|
XAPS
|
Ambiente
Trattamento di protezione
|
TC
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambiente operativa
|
-25…70 °C
|
Classe di protezione contro le scariche elettriche
|
Classe I conforme a IEC 60536
|
Grado di protezione IP
|
IP54 conforme a CEI 60529
|
Grado di protezione IK
|
IK08 conforming to EN 50102
|
Norme di riferimento
|
CEI EN 60947-5-1
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
6,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
8,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
10,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
459,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S01
|
Numero di unità per confezione 2
|
8
|
Confezione 2: altezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
3,877 kg