|
|
|
XARS12D18W
Trasmettitore ZART12D + base ZARB18W
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony eXLhoist
|
Tipo prodotto
|
Stazione di controllo
|
Nome dispositivo
|
XARS
|
Modello pulsantiera
|
Wireless
|
Prodotto per applicazioni specifiche
|
Material handling
Applicazioni sollevamento
|
Numero di vie
|
50
|
Applicazione stazione di controllo
|
Funzione arresto: SIL 2 max (puo' raggiungere PL d/categoria 3) conforme a IEC 62061
Funzione arresto: SIL 2 max (puo' raggiungere PL d/categoria 3) conforme a ISO 13849-1
Funzione arresto di emergenza: SIL 3 massimo (puo' raggiungere PL e/categoria 4) conforme a IEC 62061
Funzione arresto di emergenza: SIL 3 massimo (puo' raggiungere PL e/categoria 4) conforme a ISO 13849-1
Funzione movimento: SIL 1 max (puo' raggiungere PL c/categoria 1) conforme a IEC 62061
Funzione movimento: SIL 1 max (puo' raggiungere PL c/categoria 1) conforme a ISO 13849-1
Limiter protection function: SIL 1 max (puo' raggiungere PL c/categoria 1) conforme a IEC 62061
Limiter protection function: SIL 1 max (puo' raggiungere PL c/categoria 1) conforme a ISO 13849-1
|
Caratteristiche tecniche
Composizione del kit
|
Controllo a distanza
Base
|
Distanza
|
100 m all'aria aperta
|
Ingresso cavi
|
Collarino cavo
|
Tipo rete di comunicazione
|
Senza cavo: bluetooth basso consumo
|
Frequenza di trasmissione
|
2,4 GHz
|
Ambiente
Accordo radio
|
FCC
ANATEL
ARIB
SRRC
ICASA
RSS
|
Umidità relativa
|
0…95 % a -20…45 °C immagazzinamento
|
Compatibilità elettromagnetica
|
Resistenza alle scariche elettrostatiche - test level: 4 kV classe B (su contatto) conforming to IEC 61000-4-2
Resistenza alle scariche elettrostatiche - test level: 8 kV classe B (in aria) conforming to IEC 61000-4-2
Resistenza ai campi elettromagnetici irradiati - test level: 10 V/m classe B conforming to IEC 61000-4-3
|
Norme
|
IEC 60204-1 sicurezza
ISO 13849-1 sicurezza
IEC 62061 sicurezza
IEC 61508 sicurezza
ISO 13850 sicurezza
IEC 60204-32 Applicazioni sollevamento
ETSI EN 301 489-1 radio
ETSI EN 301 489-3 radio
ETSI EN 301 489-17 radio
ETSI EN 300 440-2 radio
ETSI EN 300 328 radio
FCC parte 15 radio
RSS GEN issue 3 radio
RSS 210 issue 8 radio
ARIB STD-T81 radio
|
Certificazioni prodotto
|
CE
UL
CSA
C-Tick
JIS
KC
EAC
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
20,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
28,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
31,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
2,522 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
S04
|
Numero di unità per confezione 2
|
2
|
Confezione 2: altezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
40,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
60,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
5,905 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P06
|
Numero di unità per confezione 3
|
8
|
Confezione 3: altezza
|
75,0 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
60,0 cm
|
Confezione 3: profondità
|
80,0 cm
|
Confezione 3: peso
|
32,12 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|