Schneider-Electric
 
XAWG198EX immagine - metel
XAWG198EX
Pulsantiera - XAW-G - plastica - 1 NC + 1 NC - rosso - arresto di emergenza
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Harmony XAW
Tipo prodotto Stazione di controllo completa
Nome dispositivo XAWG
Applicazione pulsantiere Funzione arresto di emergenza
Materiale Glass fibre reinforced
Reset Premere-tirare
Composizione stazione di controllo 1 pulsante con testa a fungo Ø 40 mm, rosso, movimento a scatto 1 NC + 1 NC
Caratteristiche tecniche
Colore base della cassetta Nero
Colore coperchio Nero
Ingresso cavo 1 ingresso per pressacavo ISO M20
Larghezza 80 mm
Profondità 70 mm
Altezza 146 mm
Peso prodotto 0,665 kg
Marcatura Ex tb IIIC T85°C Db IP65
Durata meccanica 300000 cicli
Protezione contro i cortocircuiti 10 A fusibile cartuccia tipo gG
Corrente nominale di impiego [Ie] 3 A a 240 V, AC-15, A600 conforme a IEC 60947-5-1
6 A a 120 V, AC-15, A600 conforme a IEC 60947-5-1
0,1 A a 600 V, DC-13, Q600 conforme a IEC 60947-5-1
0,27 A a 250 V, DC-13, Q600 conforme a IEC 60947-5-1
0,55 A a 125 V, DC-13, Q600 conforme a IEC 60947-5-1
1,2 A a 600 V, AC-15, A600 conforme a IEC 60947-5-1
Ambiente
Temperatura ambiente -20…60 °C
Categoria di sovratensione II conforme a IEC 60536
Grado di protezione IP IP65 conforme a CEI 60529
Norme di riferimento IEC 60079-0:2009
EN 60079-31:2009
IEC 60947-5-4
IEC 61000-6-2
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
IEC 60079-0:2007
IEC 60079-31:2008
IEC 60947-5-5
ISO 13850
Comandi 94/9/EC - direttiva ATEX
Zona polverosa Zona 21 - 22
Certificazioni prodotto INERIS 04ATEX0023X
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 8,8 cm
Confezione 1: larghezza 13,0 cm
Confezione 1: profondità 23,2 cm
Confezione 1: peso 676,0 g
Unità di misura confezione 2 S03
Numero di unità per confezione 2 8
Confezione 2: altezza 30,0 cm
Confezione 2: larghezza 30,0 cm
Confezione 2: profondità 40,0 cm
Confezione 2: peso 5,822 kg
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica No
Pacchetto con cartone per riciclo No
Numero SCIP 993911c8-e2fe-47b8-b3ce-e88e475317f5
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Ritiro No
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months