Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XAW
|
Tipo prodotto
|
Stazione di controllo completa
|
Nome dispositivo
|
XAWG
|
Applicazione pulsantiere
|
Tre funzioni
|
Materiale
|
Glass fibre reinforced
|
Composizione stazione di controllo
|
1 pulsante filoghiera, verde, ad impulso 1 NO
1 pulsante filoghiera, rosso, ad impulso 1 NC
1 pulsante filoghiera, nero, ad impulso 1 NO
|
Caratteristiche tecniche
Colore base della cassetta
|
Nero
|
Colore coperchio
|
Nero
|
Ingresso cavo
|
1 ingresso per pressacavo ISO M20
|
Larghezza
|
85 mm
|
Profondità
|
70 mm
|
Altezza
|
226 mm
|
Peso prodotto
|
0,915 kg
|
Marcatura
|
Ex tb IIIC T85°C Db IP65
|
Durata meccanica
|
5000000 cicli
|
Protezione contro i cortocircuiti
|
10 A fusibile cartuccia tipo gG
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
3 A a 240 V, AC-15, A600 conforme a IEC 60947-5-1
6 A a 120 V, AC-15, A600 conforme a IEC 60947-5-1
0,1 A a 600 V, DC-13, Q600 conforme a IEC 60947-5-1
0,27 A a 250 V, DC-13, Q600 conforme a IEC 60947-5-1
0,55 A a 125 V, DC-13, Q600 conforme a IEC 60947-5-1
1,2 A a 600 V, AC-15, A600 conforme a IEC 60947-5-1
|
Ambiente
Temperatura ambiente operativa
|
-20…60 °C
|
Categoria di sovratensione
|
II conforme a IEC 60536
|
Grado di protezione IP
|
IP65 conforme a CEI 60529
|
Norme di riferimento
|
IEC 60079-0:2009
EN 60079-31:2009
IEC 60947-5-4
IEC 61000-6-2
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
IEC 60079-0:2007
IEC 60079-31:2008
IEC 60947-5-5
ISO 13850
|
Comandi
|
94/9/EC - direttiva ATEX
|
Zona polverosa
|
Zona 21 - 22
|
Certificazioni prodotto
|
INERIS 04ATEX0023X
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
10 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
8,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
23,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
944 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
4
|
Confezione 2: altezza
|
15 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40 cm
|
Confezione 2: peso
|
4,081 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|