|
|
|
XB4BA821
Pulsante RESET nero Ø22 - filoghiera - distanza di azionamento 6..16 MM
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XB4
|
Tipo prodotto
|
Manual overload reset push-button
|
Nome dispositivo
|
XB4
|
Materiale testa
|
Metallo cromato
|
Materiale base di fissaggio
|
Zamak
|
Tipo di testa
|
Standard
|
Diametro di montaggio
|
22,5 mm
|
Tipo operatore
|
Nero filoghiera, non marcato
|
Distanza di azionamento
|
6…16 mm
|
Caratteristiche tecniche
Peso netto
|
0,037 kg
|
Resistenza al lavaggio ad alta pressione
|
7000000 Pa a 55 °C, distanza: 0,1 m
|
Forma della testa
|
Circolare
|
Corsa di funzionamento
|
10 mm
|
Durata meccanica
|
5000000 cicli
|
Ambiente
Trattamento di protezione
|
TH
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambiente
|
-40…70 °C
|
Classe di protezione contro le scariche elettriche
|
Classe I conforme a IEC 60536
|
Grado di protezione IP
|
IP66 conforme a CEI 60529
|
Grado di protezione NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Grado di protezione IK
|
IK03 conforme aIEC 50102
|
Norme di riferimento
|
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-5
IEC 60947-5-4
UL 508
JIS C8201-5-1
IEC 60947-1
JIS C8201-1
|
Certificazioni prodotto
|
CSA
DNV
BV
LROS (Lloyds Register of shipping)
UL listed / CSA
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
5,3 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
3,4 cm
|
Confezione 1: profondità
|
4,3 cm
|
Confezione 1: peso
|
42,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S01
|
Numero di unità per confezione 2
|
30
|
Confezione 2: altezza
|
15 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
15 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40 cm
|
Confezione 2: peso
|
1,485 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh free of SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
EU RoHS Dichiarazione
|
Toxic heavy metal free
|
Sì
|
Mercury free
|
Sì
|
RoHS exemption information
|
Sì
|
Regolamento RoHS della Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
WEEE
|
Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
|
Garanzia contrattuale
|
|