Questa applicazione sarà disattivata a partire dal 7 gennaio 2025

XB4BA822 |
Schneider-Electric
 
XB4BA822 immagine - metel
XB4BA822
Pulsante RESET nero Ø22 - filoghiera - distanza di azionamento 16..26 MM
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Prodotto Harmony XB4
Tipo Prodotto Manual overload reset push-button
Nome Dispositivo XB4
Materiale testa Metallo cromato
Materiale base di fissaggio Zamak
Tipo di testa Standard
Diametro Di Montaggio 22,5 mm
Tipo operatore Nero filoghiera, non marcato
Distanza di azionamento 16…26 mm
Caratteristiche tecniche
Peso Netto 0,038 kg
Resistenza al lavaggio ad alta pressione 7000000 Pa a 55 °C, distanza: 0,1 m
Forma della testa Circolare
Corsa di funzionamento 10 mm
Durata meccanica 5000000 cicli
Ambiente
Trattamento di protezione TH
Temperatura Di Stoccaggio -40…70 °C
Temperatura Ambiente -40…70 °C
Classe di protezione contro le scariche elettriche Classe I conforme a IEC 60536
Grado di protezione IP IP66 conforme a CEI 60529
Grado Di Protezione Nema NEMA 13
NEMA 4X
Grado Di Protezione Ik IK03 conforme aIEC 50102
Norme Di Riferimento JIS C8201-5-1
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-4
IEC 60947-1
UL 508
IEC 60947-5-5
JIS C8201-1
Certificazioni Prodotto GL
LROS (Lloyds Register of shipping)
CSA
UL listed / CSA
DNV
BV
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 12,0 cm
Confezione 1: larghezza 3,5 cm
Confezione 1: profondità 10,0 cm
Confezione 1: peso 37,0 g
Sostenibilità dell'offerta
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Senza metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
WEEE Il prodotto deve essere smaltito nei mercati dell'Unione Europea seguendo una raccolta differenziata specifica e non deve mai finire nei bidoni della spazzatura.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months