Schneider-Electric
 
XB4BA942 immagine - metel
XB4BA942
Pulsante RESET rosso Ø22 - filoghiera - distanza di azionamento 130..257 MM
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Harmony XB4
Tipo prodotto Manual overload reset push-button
Nome dispositivo XB4
Materiale testa Metallo cromato
Materiale base di fissaggio Zamak
Tipo di testa Standard
Diametro di montaggio 22,5 mm
Tipo operatore Rosso filoghiera, non marcato
Distanza di azionamento 130…257 mm
Caratteristiche tecniche
Peso prodotto 0,071 kg
Resistenza al lavaggio ad alta pressione 7000000 Pa a 55 °C, distanza: 0,1 m
Forma della testa Circolare
Corsa di funzionamento 14 mm
Durata meccanica 5000000 cicli
Ambiente
Trattamento di protezione TH
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Temperatura ambiente -40…70 °C
Classe di protezione contro le scariche elettriche Classe I conforme a IEC 60536
Grado di protezione IP IP66 conforme a CEI 60529
Grado di protezione NEMA NEMA 13
NEMA 4X
Grado di protezione IK IK03 conforming to IEC 50102
Norme di riferimento IEC 60947-5-5
UL 508
IEC 60947-5-4
JIS C8201-5-1
IEC 60947-1
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-1
JIS C8201-1
Certificazioni prodotto CSA
DNV
LROS (Lloyds Register of shipping)
UL listed / CSA
BV
GL
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 3,5 cm
Confezione 1: larghezza 5,5 cm
Confezione 1: profondità 13,5 cm
Confezione 1: peso 71,0 g
Unità di misura confezione 2 S02
Numero di unità per confezione 2 40
Confezione 2: altezza 15,0 cm
Confezione 2: larghezza 30,0 cm
Confezione 2: profondità 40,0 cm
Confezione 2: peso 3,295 kg
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months