|
|
|
XB4BA961
Pulsante RESET blu Ø22 - filoghiera - distanza di azionamento 30..1 Ø30
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XB4
|
Tipo prodotto
|
Manual overload reset push-button
|
Nome dispositivo
|
XB4
|
Materiale testa
|
Metallo cromato
|
Materiale base di fissaggio
|
Zamak
|
Tipo di testa
|
Standard
|
Diametro di montaggio
|
22,5 mm
|
Tipo operatore
|
Blu filoghiera, non marcato
|
Distanza di azionamento
|
30…130 mm
|
Caratteristiche tecniche
Peso prodotto
|
0,058 kg
|
Resistenza al lavaggio ad alta pressione
|
7000000 Pa a 55 °C, distanza: 0,1 m
|
Forma della testa
|
Circolare
|
Corsa di funzionamento
|
14 mm
|
Durata meccanica
|
5000000 cicli
|
Ambiente
Trattamento di protezione
|
TH
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambiente operativa
|
-40…70 °C
|
Classe di protezione contro le scariche elettriche
|
Classe I conforme a IEC 60536
|
Grado di protezione IP
|
IP66 conforme a CEI 60529
|
Grado di protezione NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Grado di protezione IK
|
IK03 conforming to IEC 50102
|
Norme di riferimento
|
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-5
JIS C8201-5-1
IEC 60947-5-1
UL 508
IEC 60947-1
IEC 60947-5-4
JIS C8201-1
|
Certificazioni prodotto
|
LROS (Lloyds Register of shipping)
UL listed / CSA
DNV
BV
GL
CSA
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,2 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
6,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
13,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
57,0 g
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|