Materiale testa
|
Metallo cromato
|
Diametro di montaggio
|
22,5 mm
|
Compatibilità prodotto
|
Ø 6 mm shaft
|
Vendita quantità indivisibile
|
1
|
Larghezza totale CAD
|
30 mm
|
Altezza totale CAD
|
47 mm
|
Profondità totale CAD
|
82 mm
|
Peso prodotto
|
0,095 kg
|
Trattamento di protezione
|
TH
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambiente operativa
|
-40…70 °C
|
Classe di protezione contro le scariche elettriche
|
Classe II conforme a IEC 60536
|
Grado di protezione IP
|
IP66 conforme a CEI 60529
IP69 conforme a CEI 60529
IP69K conforme a CEI 60529
|
Grado di protezione NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Resistenza al lavaggio ad alta pressione
|
7000000 Pa a 55 °C, distanza: 0,1 m
|
Grado di protezione IK
|
IK06 conforming to IEC 50102
|
Norme di riferimento
|
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-1
UL 508
|
Certificazioni prodotto
|
CSA
UL listed / CSA
BV
|
Forma della testa
|
Circolare
|
Tipo operatore
|
Manopola, con (bianco)
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
<= 30 V CA
<= 42 V DC
|
Potenza nominale in W
|
1 W a 70 °C
|
Precisione della resistenza di conversione interna
|
+/-10%
|
Caratteristiche potenziometro
|
Lineare
|
Durata meccanica
|
50000 cicli
|
Valore ohmico
|
4700 Ohm
|
Materiale
|
Cermet
|
Resistenza alle vibrazioni
|
5 gn (F= 2…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Tenuta agli urti
|
30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
|
Gruppo principale
|
Potenziometro
|
Gruppo di prodotto
|
Potenziometro selettore a rotella
|
Colore marcatura
|
Bianco
|