Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XB4
|
Tipo prodotto
|
Selettore
|
Nome dispositivo
|
XB4
|
Materiale testa
|
Metallo cromato
|
Materiale base di fissaggio
|
Zamak
|
Diametro di montaggio
|
22,5 mm
|
Vendita quantità indivisibile
|
1
|
Tipo di testa
|
Standard
|
Forma della testa
|
Circolare
|
Tipo di operatore
|
Fisso
|
Tipo operatore
|
Selettore a chiave
|
Informazioni posizione operatore
|
2 posizioni 90°
|
Composizione e tipologia contatti
|
1 NO
|
Funzionamento dei contatti
|
Ad apertura lenta
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetti di fissaggio a vite, <= 2 x 1,5 mm² con estremità cavo conforme a IEC 60947-1
Morsetti di fissaggio a vite, > = 1 x 0,22 mm² senza estremità cavo conforme a IEC 60947-1
|
Caratteristiche tecniche
Altezza
|
47 mm
|
Larghezza
|
30 mm
|
Profondità
|
86 mm
|
Descrizione morsetti ISO n°1
|
(13-14)NO
|
Peso prodotto
|
0,117 kg
|
Resistenza al lavaggio ad alta pressione
|
7000000 Pa a 55 °C, distanza: 0,1 m
|
Tipo di serratura
|
Key 455
|
Posizione di estrazione chiave
|
Sinistra
|
Uso contatti
|
Contatti standard
|
Apertura positiva
|
Senza
|
Valore di coppia
|
0,14 Nm NO con modifica dello stato elettrico
|
Durata meccanica
|
1000000 cicli
|
Coppia di serraggio
|
0,8…1,2 Nm conforme a IEC 60947-1
|
Forma della testa (vite)
|
Testa a croce compatibile con Philips no 1 cacciavite
Testa a croce compatibile con pozidriv No 1 cacciavite
Scanalato compatibile con piatto Ø 4 mm cacciavite
Scanalato compatibile con piatto Ø 5,5 mm cacciavite
|
Materiale contatti
|
Lega d'argento (Ag/Ni)
|
Protezione contro i cortocircuiti
|
10 A fusibile cartuccia tipo gG conforme a IEC 60947-5-1
|
Corrente termica convenzionale in aria [Ith]
|
10 A conforme a IEC 60947-5-1
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
600 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
6 kV conforme a IEC 60947-1
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
3 A a 240 V, AC-15, A600 conforme a IEC 60947-5-1
6 A a 120 V, AC-15, A600 conforme a IEC 60947-5-1
0,1 A a 600 V, DC-13, Q600 conforme a IEC 60947-5-1
0,27 A a 250 V, DC-13, Q600 conforme a IEC 60947-5-1
0,55 A a 125 V, DC-13, Q600 conforme a IEC 60947-5-1
1,2 A a 600 V, AC-15, A600 conforme a IEC 60947-5-1
|
Durata elettrica
|
1000000 cicli, AC-15, 2 A a 230 V, intervallo di funzionamento <3600 cicli/h, fattore di carico: 0,5 conforme a EN 60947-5-1 appendice C
1000000 cicli, AC-15, 3 A a 120 V, intervallo di funzionamento <3600 cicli/h, fattore di carico: 0,5 conforme a EN 60947-5-1 appendice C
1000000 cicli, AC-15, 4 A a 24 V, intervallo di funzionamento <3600 cicli/h, fattore di carico: 0,5 conforme a EN 60947-5-1 appendice C
1000000 cicli, DC-13, 0,2 A a 110 V, intervallo di funzionamento <3600 cicli/h, fattore di carico: 0,5 conforme a EN 60947-5-1 appendice C
1000000 cicli, DC-13, 0,5 A a 24 V, intervallo di funzionamento <3600 cicli/h, fattore di carico: 0,5 conforme a EN 60947-5-1 appendice C
|
Affidabilità elettrica
|
Λ < 10exp(-6) a 5 V e 1 mA in ambiente pulito conforme a IEC 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) a 17 V e 5 mA in ambiente pulito conforme a IEC 60947-5-4
|
Device presentation
|
Prodotto completo
|
Ambiente
Trattamento di protezione
|
TH
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambiente operativa
|
-40…70 °C
|
Categoria di sovratensione
|
Classe I conforme a IEC 60536
|
Grado di protezione IP
|
IP66 conforme a CEI 60529
IP69
IP69K
IP67
|
Grado di protezione NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Grado di protezione IK
|
IK04 with keyhole cover ZBGP conforming to IEC 50102
|
Norme di riferimento
|
JIS C8201-5-1
IEC 60947-5-5
IEC 60947-1
UL 508
IEC 60947-5-4
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-1
JIS C8201-1
|
Certificazioni prodotto
|
UL
BV
DNV
CSA
GL
LROS (Lloyds Register of shipping)
|
Resistenza alle vibrazioni
|
5 gn (F= 2…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Tenuta agli urti
|
30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,600 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
5,400 cm
|
Confezione 1: profondità
|
9,100 cm
|
Confezione 1: peso
|
151,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
50
|
Confezione 2: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
7,853 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P06
|
Numero di unità per confezione 3
|
400
|
Confezione 3: altezza
|
45,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
60,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
80,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
60,400 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|