|
|
|
XB4BV33
Lampada spia Ø22 - IP65 - verde - lampadina BA 9S - 120V
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XB4
|
Tipo prodotto
|
Lampada spia
|
Nome dispositivo
|
XB4
|
Materiale testa
|
Metallo cromato
|
Materiale base di fissaggio
|
Zamak
|
Tipo di testa
|
Standard
|
Diametro di montaggio
|
22,5 mm
|
Vendita quantità indivisibile
|
1
|
Forma della testa
|
Circolare
|
Colore capsula o gemma
|
Verde
|
Info da operatore
|
Con gemma liscia
|
Sorgente luminosa
|
Incandescenza
|
Attacco lampada
|
BA 9s
|
Alimentazione elemento luminoso
|
Con trasformatore integrato 1,2 VA 6 V
|
Tensione alimentazione nominale [Us]
|
110...120 V CA a 50/60 Hz
|
Caratteristiche tecniche
Altezza
|
47 mm
|
Larghezza
|
30 mm
|
Profondità
|
78 mm
|
Descrizione morsetti ISO n°1
|
(X1-X2)PL
|
Peso prodotto
|
0,152 kg
|
Resistenza al lavaggio ad alta pressione
|
7000000 Pa a 55 °C, distanza: 0,1 m
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetti di fissaggio a vite, <= 2 x 1,5 mm² con estremità cavo conforme a IEC 60947-1
Morsetti di fissaggio a vite, 1 x 0,22...2 x 2,5 mm² senza estremità cavo conforme a IEC 60947-1
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
600 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
6 kV conforme a IEC 60947-1
|
Tipo di segnalazione
|
Fisso
|
Device presentation
|
Prodotto completo
|
Ambiente
Trattamento di protezione
|
TH
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambiente operativa
|
-40…55 °C
|
Classe di protezione contro le scariche elettriche
|
Classe I conforme a IEC 60536
|
Grado di protezione IP
|
IP66 conforme a CEI 60529
IP67
IP69
IP69K
|
Grado di protezione NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Grado di protezione IK
|
IK06 conforming to IEC 50102
|
Norme di riferimento
|
JIS C8201-5-1
IEC 60947-5-1
UL 508
IEC 60947-5-4
IEC 60947-5-5
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-1
JIS C8201-1
|
Certificazioni prodotto
|
CSA
UL listed / CSA
|
Resistenza alle vibrazioni
|
5 gn (F= 12…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Tenuta agli urti
|
30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,2 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
8,6 cm
|
Confezione 1: profondità
|
5,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
146,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
5
|
Confezione 2: altezza
|
8,8 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
26,5 cm
|
Confezione 2: profondità
|
3,4 cm
|
Confezione 2: peso
|
730,0 g
|
Unità di misura confezione 3
|
S02
|
Numero di unità per confezione 3
|
50
|
Confezione 3: altezza
|
15,0 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 3: peso
|
7,64 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|