|
|
|
XB4BVBG1EX
Lampada spia Ø22 - IP65 - bianca - LED integrato - 24-120V - ATEX
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XB4
|
Tipo prodotto
|
Lampada spia completa
|
Nome dispositivo
|
XB4
|
Materiale testa
|
Metallo cromato
|
Materiale base di fissaggio
|
Zamak
|
Tipo di testa
|
Standard
|
Diametro di montaggio
|
22 mm
|
Vendita quantità indivisibile
|
1
|
Zona polverosa
|
Zona 21 - 22
|
Info da operatore
|
Con gemma liscia
|
Caratteristiche tecniche
Resistenza al lavaggio ad alta pressione
|
7000000 Pa a 55 °C, distanza: 0,1 m
|
Montaggio dispositivo
|
Foro di fissaggio - diametro: 22,5 mm 22,3 +0,4/0
|
Interasse di fissaggio
|
>= 30 x 40 mm (pannello del supporto)
|
Profondità di incasso
|
43 mm
|
Marcatura
|
Ex tb IIIC
|
Forma della testa
|
Circolare
|
Colore capsula o gemma
|
Bianco
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetti di fissaggio a vite, <= 2 x 1,5 mm² con estremità cavo conforme a IEC 60947-1
Morsetti di fissaggio a vite, 1 x 0,22...2 x 2,5 mm² senza estremità cavo conforme a IEC 60947-1
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
250 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
4 kV conforme a IEC 60947-1
|
Tipo di segnalazione
|
Fisso
|
Sorgente luminosa
|
LED integrato
|
Colore sorgente luminosa
|
Bianco
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
24...120 V CA/CC 50/60 Hz
|
Limiti della tensione di alimentazione
|
19,2…132 V CC
21,6…132 V CA
|
Durata vita
|
100000 H a tensione nominale e 25 °C
|
Resistenza alle sovratensioni
|
1 kV conforme a IEC 61000-4-5
|
Ambiente
Trattamento di protezione
|
TH
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambiente operativa
|
-20…60 °C
|
Categoria di sovratensione
|
I conforme a IEC 60536
|
Grado di protezione IP
|
IP65 conforme a CEI 60529
|
Grado di protezione NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Grado di protezione IK
|
IK05 conforming to IEC 50102
|
Norme di riferimento
|
IEC 60079-0:2009
EN 60079-31:2009
IEC 61000-6-2
IEC 60079-0:2007
IEC 60079-31:2008
|
Comandi
|
94/9/EC - direttiva ATEX
|
Certificazioni prodotto
|
INERIS 04ATEX9004U
|
Resistenza alle vibrazioni
|
5 gn (F= 12…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Tenuta agli urti
|
30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
|
Resistenza ai transitori rapidi
|
2 kV conforme a IEC 61000-4-4
|
Resistenza ai campi elettromagnetici
|
10 V/m conforme a IEC 61000-4-3
|
Resistenza alle scariche elettrostatiche
|
6 kV sul contatto (su parti metalliche) conforme a IEC 61000-4-2
8 kV in aria libera (nelle parti isolanti) conforme a IEC 61000-4-2
|
Emissione elettromagnetica
|
Classe B conforme a IEC 55011
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
15,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
20,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
92,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S01
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
1,114 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|