|
|
|
XB4BW25B5
Pulsante di test lampada spia arancione 24V- Ø22
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XB4
|
Tipo prodotto
|
Pulsante test lampada spia
|
Nome dispositivo
|
XB4
|
Materiale testa
|
Metallo
|
Caratteristiche tecniche
Materiale base di fissaggio
|
Metallo
|
Diametro di montaggio
|
22,5 mm
|
Vendita quantità indivisibile
|
1
|
Altezza
|
42 mm
|
Larghezza
|
30 mm
|
Profondità
|
55 mm
|
Peso prodotto
|
0,09 kg
|
Resistenza al lavaggio ad alta pressione
|
7000000 Pa a 55 °C, distanza: 0,1 m
|
Profondità di incasso
|
43 mm
|
Forma della testa
|
Circolare
|
Colore capsula o gemma
|
Arancione
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetti di fissaggio a vite, <= 2 x 1,5 mm² con estremità cavo conforme a IEC 60068-2-27
Morsetti di fissaggio a vite, 1 x 0,22...2 x 2,5 mm² senza estremità del cavo conforme a IEC 60068-2-27
|
Coppia di serraggio
|
0,8…1,2 Nm conforme a IEC 60947-1
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
600 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
6 kV conforme a IEC 60947-1
|
Tipo di segnalazione
|
Fisso
|
Sorgente luminosa
|
Universal LED
|
Colore sorgente luminosa
|
Arancione
|
Assorbimento [A]
|
18 mA
|
Durata vita
|
1,5 anni
|
Resistenza alle sovratensioni
|
1 kV
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
24 V CA/CC a 50/60 Hz
|
Ambiente
Trattamento di protezione
|
TH
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambiente operativa
|
-40…70 °C
|
Categoria di sovratensione
|
Classe II conforme a IEC 60536
|
Grado di protezione IP
|
IP66 conforme a IEC 60536
IP67
IP69
IP69K
|
Grado di protezione NEMA
|
NEMA 13 conforme a CEI 60529
NEMA 4X
|
Grado di protezione IK
|
IK05 conforme aIEC 50102
|
Norme di riferimento
|
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-4
GB 14048.5
JIS C8201-5-1
UL 508
JIS C8201-1
|
Certificazioni prodotto
|
GL
UL listed / CSA
DNV
CSA
LROS (Lloyds Register of shipping)
BV
|
Resistenza alle vibrazioni
|
5 gn (F= 12…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Tenuta agli urti
|
30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-6
50 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-6
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
5,33 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
3,56 cm
|
Confezione 1: profondità
|
9,14 cm
|
Confezione 1: peso
|
0,1 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS UE
|
Conforme alle esenzioni
|
Mercury free
|
Sì
|
RoHS exemption information
|
Sì
|
Regolamento RoHS della Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
WEEE
|
Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
|
Garanzia contrattuale
|
|