Schneider-Electric
 
XB4FK133G5 immagine - metel
XB4FK133G5
Selettore luminoso verde filopannello 3 posizioni fisse 120VAC 1NO+1NC- LED universale- Ø30
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Harmony XB4
Tipo prodotto Selettore luminoso
Nome dispositivo XB4F
Materiale testa Metallo cromato
Materiale base di fissaggio Zamak
Tipo di testa Filopannello
Diametro di montaggio 30,5 mm
Vendita quantità indivisibile 1
Forma della testa Circolare
Tipo di operatore Fisso
Tipo operatore Verde leva standard
Informazioni posizione operatore 3 posizioni +/- 45°
Composizione e tipologia contatti 1 NO + 1 NC
Funzionamento dei contatti Ad apertura lenta
Connessioni - morsetti Morsetti di fissaggio a vite, <= 2 x 1,5 mm² con estremità cavo conforme a IEC 60947-1
Morsetti di fissaggio a vite, > = 1 x 0,22 mm² senza estremità del cavo conforme a IEC 60947-1
Sorgente luminosa Universal LED
Attacco lampada LED
Tensione nominale di alimentazione [Us] 110...120 V CA a 50/60 Hz
Caratteristiche tecniche
Altezza 53 mm
Larghezza 36,6 mm
Profondità 69,5 mm
Descrizione morsetti ISO n°1 (13-14)NO
(21-22)NC
Peso prodotto 0,151 kg
Resistenza al lavaggio ad alta pressione 7000000 Pa a 55 °C, distanza: 0,1 m
Montaggio dispositivo Built-in - diametro: 30,75 mm +/- 0.25 mm
Tipo di fissaggio Con viti coppia consigliata: 0,8 Nm (0.8...1.2 Nm)
Uso contatti Contatti standard
Apertura positiva Con contatto NC conforme a IEC 60947-5-1 appendice K
Coppia di funzionamento 0,14 Nm NO con modifica dello stato elettrico
Durata meccanica 500000 cicli
Coppia di serraggio 0,8…1,2 Nm conforme a IEC 60947-1
Forma della testa (vite) Testa a croce compatibile con Philips no 1 cacciavite
Testa a croce compatibile con pozidriv No 1 cacciavite
Scanalato compatibile con piatto Ø 4 mm cacciavite
Scanalato compatibile con piatto Ø 5,5 mm cacciavite
Materiale contatti Lega d'argento (Ag/Ni)
Protezione contro i cortocircuiti 10 A fusibile cartuccia tipo gG conforme a IEC 60947-5-1
Corrente termica convenzionale in aria [Ith] 10 A conforme a IEC 60947-5-1
Tensione nominale di isolamento [Ui] 600 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] 6 kV conforme a IEC 60947-1
Corrente nominale di impiego [Ie] 3 A a 240 V, AC-15, A600 conforme a IEC 60947-5-1
6 A a 120 V, AC-15, A600 conforme a IEC 60947-5-1
0,1 A a 600 V, DC-13, Q600 conforme a IEC 60947-5-1
0,27 A a 250 V, DC-13, Q600 conforme a IEC 60947-5-1
0,55 A a 125 V, DC-13, Q600 conforme a IEC 60947-5-1
1,2 A a 600 V, AC-15, A600 conforme a IEC 60947-5-1
Durata elettrica 1000000 cicli, AC-15, 2 A a 230 V, intervallo di funzionamento <3600 cicli/h, fattore di carico: 0,5 conforme a EN 60947-5-1 appendice C
1000000 cicli, AC-15, 3 A a 120 V, intervallo di funzionamento <3600 cicli/h, fattore di carico: 0,5 conforme a EN 60947-5-1 appendice C
1000000 cicli, AC-15, 4 A a 24 V, intervallo di funzionamento <3600 cicli/h, fattore di carico: 0,5 conforme a EN 60947-5-1 appendice C
1000000 cicli, DC-13, 0,2 A a 110 V, intervallo di funzionamento <3600 cicli/h, fattore di carico: 0,5 conforme a EN 60947-5-1 appendice C
1000000 cicli, DC-13, 0,5 A a 24 V, intervallo di funzionamento <3600 cicli/h, fattore di carico: 0,5 conforme a EN 60947-5-1 appendice C
Affidabilità elettrica Λ < 10exp(-6) a 5 V e 1 mA in ambiente pulito conforme a IEC 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) a 17 V e 5 mA in ambiente pulito conforme a IEC 60947-5-4
Tipo di segnalazione Fisso
Limiti della tensione di alimentazione 100…132 V CA
Assorbimento [A] 14 mA
Durata vita 100000 H a tensione nominale e 25 °C
Resistenza alle sovratensioni 1 kV conforme a IEC 61000-4-5
Presentazione del dispositivo Prodotto completo
Ambiente
Trattamento di protezione TH
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Temperatura ambiente -40…70 °C
Classe di protezione contro le scariche elettriche Classe I conforme a IEC 60536
Grado di protezione IP IP66 conforme a CEI 60529
IP67 conforme a CEI 60529
IP69 conforme a CEI 60529
IP69K conforme a ISO 20653
Tipo 13X conforme a UL 50 E
Tipo 12X conforme a UL 50 E
Tipo 4X conforme a UL 50 E
Tipo 4X conforme a UL 50 E
Grado di protezione IK IK04 conforme aIEC 50102
Norme di riferimento CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-4
UL 508
IEC 60947-1
JIS C8201-5-1
CE
JIS C8201-1
Certificazioni prodotto UL listed / CSA
CSA
CCC
EAC
Resistenza alle vibrazioni 5 gn (F= 10…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
2 mm picco-picco (F= 2…10 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Tenuta agli urti 30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
25 gn (durata = 6 ms) per 1000 scosse su ciascun asse conforme a IEC 60068-2-27
Resistenza ai transitori rapidi 2 kV conforme a IEC 61000-4-4
Resistenza ai campi elettromagnetici 10 V/m conforme a IEC 61000-4-3
Resistenza alle scariche elettrostatiche 6 kV sul contatto (su parti metalliche) conforme a IEC 61000-4-2
8 kV in aria libera (nelle parti isolanti) conforme a IEC 61000-4-2
Emissione elettromagnetica Classe B conforme a IEC 55011
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 4,3 cm
Confezione 1: larghezza 5,2 cm
Confezione 1: profondità 8,6 cm
Confezione 1: peso 151,0 g
Sostenibilità dell'offerta
Numero SCIP 51477834-6557-463b-9186-97e1bf9e303d
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
WEEE Il prodotto deve essere smaltito nei mercati dell'Unione Europea seguendo una raccolta differenziata specifica e non deve mai finire nei bidoni della spazzatura.
Impronta di carbonio (kg CO2 eq.) 49
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi