|
|
|
XB5AS86449B4
Fungo emergenza luminoso 2NC monitoring+NO - Ø 22
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione DIC 22, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XB5
|
Tipo prodotto
|
Pulsante luminoso arresto di emergenza
|
Nome dispositivo
|
XB5
|
Materiale testa
|
Plastica
|
Materiale base di fissaggio
|
Plastica
|
Tipo di testa
|
Standard
|
Diametro di montaggio
|
22 mm
|
Vendita quantità indivisibile
|
1
|
Segnalazione locale
|
1 LED rosso 24 V CC, consumo di corrente: 7,5 mA
|
Sorgente luminosa
|
LED
|
Tensione alimentazione nominale [Us]
|
21,6...26,4 V
|
Colore sorgente luminosa
|
Rosso
|
Durata in ore
|
30000 H a 25 °C
|
Forma della testa
|
Circolare
|
Tipo di operatore
|
Aggancio meccanico con indicatore di stato meccanico
|
Reset
|
Girare per sbloccare
|
Tipo operatore
|
Rosso fungo Ø 40, non marcato
|
Funzionamento dei contatti
|
Ad apertura lenta
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetti di fissaggio a vite, <= 1,25 mm² con estremità cavo conforme a IEC 60947-1
Morsetti di fissaggio a vite, <= 1,25 mm² senza estremità cavo conforme a IEC 60947-1
|
Device presentation
|
Prodotto completo
|
Caratteristiche tecniche
Tensione alimentazione nominale [Us]
|
24 V CC a 50 Hz
|
Limiti della tensione di alimentazione
|
21,6…26,4 V CC
|
Altezza
|
42 mm
|
Larghezza
|
42 mm
|
Profondità
|
79,5 mm
|
Descrizione morsetti ISO n°1
|
(21-22)NC
(11-12)NC
(13-14)NO
|
Peso prodotto
|
0,094 kg
|
Uso contatti
|
Monitoring contact
|
Apertura positiva
|
Con conforme a IEC 60947-5-1 appendice K
|
Durata meccanica
|
100000 cicli
|
Coppia di serraggio
|
0,8…1,5 Nm conforme a IEC 60947-1
|
Forma della testa (vite)
|
Scanalato compatibile con piatto Ø 5,5 mm cacciavite
Testa a croce compatibile con JIS No 2 cacciavite
Testa a croce compatibile con Philips No 2 cacciavite
|
Materiale contatti
|
Silver alloy - gold plated (Ag/Cu)
|
Protezione contro i cortocircuiti
|
10 A fusibile cartuccia tipo gG conforme a IEC 60947-5
|
Corrente termica convenzionale in aria [Ith]
|
5 A conforme a IEC 60947-5-1
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
250 V (grado di inquinamento 2) conforme a IEC 61140
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
2,5 kV conforme a IEC 60947-1
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
1,5 A a 240 V, AC-15, B300 conforme a IEC 60947-5-1
3 A a 120 V, AC-15, B300 conforme a IEC 60947-5-1
0,1 A a 250 V, DC-13, R300 conforme a IEC 60947-5-1
0,22 A a 125 V, DC-13, R300 conforme a IEC 60947-5-1
|
Durata elettrica
|
100000 cicli, AC-15, 1,5 A a 240 V, intervallo di funzionamento <1800 cicli/h, fattore di carico: 0,4 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
100000 cicli, AC-15, 3 A a 120 V, intervallo di funzionamento <1800 cicli/h, fattore di carico: 0,4 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
100000 cicli, DC-13, 0,1 A a 250 V, intervallo di funzionamento <1800 cicli/h, fattore di carico: 0,4 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
100000 cicli, DC-13, 0,22 A a 125 V, intervallo di funzionamento <1800 cicli/h, fattore di carico: 0,4 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
|
Ambiente
Temperatura di stoccaggio
|
-40…80 °C
|
Temperatura ambiente operativa
|
-20…50 °C
|
Categoria di sovratensione
|
Classe II conforme a IEC 61140
|
Grado di protezione IP
|
IP65 conforme a CEI 60529 (parte anteriore)
IP2x (back face)
|
Norme di riferimento
|
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-5
IEC 60204-1
ISO 13850
JIS C8201-5-1
UL 508
JIS C8201-1
|
Certificazioni prodotto
|
UL listed / CSA
CSA
|
Resistenza alle vibrazioni
|
50 m/s² (F= 10…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Tenuta agli urti
|
150 m/s² (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
4,699 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
8,306 cm
|
Confezione 1: profondità
|
8,999 cm
|
Confezione 1: peso
|
150,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S01
|
Numero di unità per confezione 2
|
12
|
Confezione 2: altezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
1,784 kg