Materiale testa
|
Plastica
|
Materiale base di fissaggio
|
Plastica
|
Diametro di montaggio
|
22 mm
|
Panel Thickness
|
1…6 mm
|
Forma della testa
|
Circolare
|
Gamma di temporizzazione
|
3...60 s
|
Tipo temporizzazione
|
A
|
Precisione di ripetizione
|
+/- 0,5 %
|
Accuratezza regolazione temporizzazione
|
+/- 10% fondo scala a 25 °C conforme a IEC 61812-1
|
Deriva di temperatura
|
+/- 0,05 %/°C
|
Deriva della tensione
|
+/- 0,2 %/V
|
Tipologia protezione
|
Protezione da sovratensione
|
Grado di inquinamento
|
3 conforme a IEC 60664-1
|
Tipo di uscita
|
Thyristor
|
Corrente temporanea ammissibile
|
10 A per 0,01 s
|
Corrente minima di commutazione
|
10 mA
|
Voltage drop in closed state
|
5 V
|
Residual current in open state
|
5 mA
|
Consumo massimo in W
|
1 W
|
Potenza consumata massima in VA
|
1,5 VA
|
Tempo di reset
|
30 ms dopo il ritardo alla disattivazione
60 ms durante il ritardo alla disattivazione
|
Segnalazione locale
|
LED verde, fisso per timing in progress
LED, off per no timing in progress and output relay energised
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
110...230 V CA/CC
|
Limiti della tensione di alimentazione
|
93,5…253 V CA/CC
|
Protezione cortocircuiti uscita
|
No
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetti a vite 1 x 4 mm² conforme a IEC 60947-1
Morsetti a vite 1 x 2,5 mm² conforme a IEC 60947-1
|
Grado di protezione IP
|
IP65 lato anteriore: conforming to CEI 60529
IP20 parte posteriore: conforming to CEI 60529
|
Temperatura ambiente operativa
|
-20…60 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-20…80 °C
|
Coppia di serraggio
|
0,5 Nm
|
Resistenza dielettrica
|
1500 V conforme a IEC 61812-1
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
250 V conforme a IEC 60947-1
250 V conforme a IEC 60664-1
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
4 kV conforme a IEC 60947-1
4 kV conforme a IEC 60664-1
|
Resistenza alle sovratensioni
|
2 kV, livello 3 conforme a IEC 61000-4-5
|
Categoria di sovratensione
|
Classe 3 conforme a IEC 60536
Classe 3 conforme a IEC 60664-1
|
Resistenza alle vibrazioni
|
0,15 mm (F= 10…60 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
2 gn (F= 60…150 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Resistenza agli shock
|
+/- 15 gn per 11 ms (6 colpi su ogni asse) conforme a IEC 60068-2-27
|
Resistenza ai transitori rapidi
|
2 kV classe livello 3 conforme a IEC 61000-4-4
|
Compatibilità elettromagnetica
|
Scarica elettrostatica 6 kV livello 3 conforme a IEC 61000-4-2
Emissione elettromagnetica classe B conforme a IEC 55011
|
Resistenza ai campi elettromagnetici
|
10 V/m 80 MHz...1 GHz livello 3 conforme a IEC 61000-4-3
3 V/m 1,4...2 GHz livello 2 conforme a IEC 61000-4-3
1 V/m 2...2,7 GHz livello 1 conforme a IEC 61000-4-3
|
Immunità ai campi radioelettrici
|
10 V livello 3 conforme a IEC 61000-4-6
|
Emissioni irradiate e condotte
|
Classe B conforme a EN 50022
|
Norme di riferimento
|
IEC 61812-1
UL 508
|
Certificazioni prodotto
|
CE
UL listed / CSA
|
Device presentation
|
Prodotto monoblocco
|
Altezza
|
62 mm
|
Diametro
|
29 mm
|
Peso prodotto
|
0,027 kg
|