|
|
|
XB5KS2B8
Segnalatore acustico-luminoso giallo 24Vac/dc continuo-intermittente
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XB5
|
Tipo prodotto
|
Elemento sonoro/buzzer
|
Materiale testa
|
Plastica
|
Diametro di montaggio
|
22 mm
|
Colore capsula o gemma
|
Giallo
|
Caratteristiche tecniche
Tipo circuito di alimentazione
|
CA/CC
|
Frequenza di alimentazione
|
50/60 Hz
|
Tipo di segnalazione
|
Tono continuo o intermittente
|
Noise level
|
90 dB 6.8 kHz 0,1 m +/- 10 %
|
Resistenza al lavaggio ad alta pressione
|
9000000 Pa a 80 °C, distanza: 0,1 m
|
Altezza
|
29 mm
|
Larghezza
|
29 mm
|
Profondità
|
55 mm
|
Peso prodotto
|
0,024 kg
|
Assorbimento [A]
|
<= 58 mA
|
Tensione alimentazione nominale [Us]
|
24 V +/- 10 %
|
Ambiente
Trattamento di protezione
|
TH
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambiente operativa
|
-40…70 °C
|
Categoria di sovratensione
|
Classe II conforme a IEC 60536
|
Grado di protezione NEMA
|
NEMA 4X
NEMA 13
|
Norme di riferimento
|
IEC 60947-1
JIS C8201-5-1
UL 508
IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-4
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-1
IEC 60947-1
IEC 60947-5-4
JIS C8201-1
CEI 60529
CEI 62262
IEC 50102
|
Certificazioni prodotto
|
UL listed / CSA
CSA
BV
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,4 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
3,3 cm
|
Confezione 1: profondità
|
6 cm
|
Confezione 1: peso
|
27 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S01
|
Numero di unità per confezione 2
|
100
|
Confezione 2: altezza
|
15 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
15 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40 cm
|
Confezione 2: peso
|
2,7 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P06
|
Numero di unità per confezione 3
|
3200
|
Confezione 3: altezza
|
70 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80 cm
|
Confezione 3: profondità
|
60 cm
|
Confezione 3: peso
|
111,4 kg