|
|
|
XB5PRJ45
Porta RJ45 Ø 22 per connessione Ethernet
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XB5
|
Tipo prodotto
|
Porta RJ45
|
Nome dispositivo
|
XB5P
|
Caratteristiche tecniche
Vendita quantità indivisibile
|
1
|
Diametro di montaggio
|
22 mm
|
Spessore
|
6 mm without protection cover
1,5…5 mm with protection cover plastica
1,5…5 mm with protection cover rigid plastic
1,5…2,5 mm with protection cover metallo
|
Materiale testa
|
Plastica
|
Materiale base di fissaggio
|
Plastica
|
Tipo di connessione integrata
|
RJ45 Ethernet 10 Gbit/s
|
Minimum number of matings
|
750 cicli
|
Grado di protezione IP
|
IP20 lato anteriore: conforming to CEI 60529
IP20 parte posteriore: conforming to CEI 60529
|
Temperatura ambiente operativa
|
-40…70 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Coppia di serraggio
|
1,5 Nm
|
Resistenza alle vibrazioni
|
5 gn (F= 10…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Norme di riferimento
|
IEC 60603-7
|
Certificazioni prodotto
|
UL listed / CSA
CSA
|
Altezza
|
28 mm
|
Larghezza
|
28 mm
|
Profondità
|
36 mm
|
Peso prodotto
|
0,0266 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,600 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
8,100 cm
|
Confezione 1: profondità
|
8,300 cm
|
Confezione 1: peso
|
26,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
100
|
Confezione 2: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
2,850 kg