|
|
|
XB5PUSB3
Porta USB 3.0 Ø 22 connessione Tipo A-A
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XB5
|
Tipo prodotto
|
Porta USB
|
Nome dispositivo
|
XB5P
|
Caratteristiche tecniche
Vendita quantità indivisibile
|
1
|
Diametro di montaggio
|
22 mm
|
Spessore
|
6 mm without protection cover
1,5…5 mm with protection cover plastica
1,5…5 mm with protection cover rigid plastic
1,5…2,5 mm with protection cover metallo
|
Materiale testa
|
Plastica
|
Materiale base di fissaggio
|
Plastica
|
Tipo di connessione integrata
|
USB 3.0 tipo A
|
Minimum number of matings
|
1500 cicli
|
Grado di protezione IP
|
IP20 lato anteriore: conforming to CEI 60529
IP20 parte posteriore: conforming to CEI 60529
|
Temperatura ambiente operativa
|
-40…70 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Coppia di serraggio
|
1,5 Nm
|
Resistenza alle vibrazioni
|
5,35 gn15 min per axis
|
Resistenza agli shock
|
30 gn 11 ms 3 chocks in each direction X, Y and Z
|
Norme di riferimento
|
USB 3.0
|
Certificazioni prodotto
|
CSA
UL listed / CSA
|
Altezza
|
28 mm
|
Larghezza
|
28 mm
|
Profondità
|
44 mm
|
Peso prodotto
|
0,0169 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,200 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
5,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
8,600 cm
|
Confezione 1: peso
|
15,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
100
|
Confezione 2: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
1,840 kg