|
|
|
XB5S7B2L2
Pulsante biometrico ad impulso, RGPD - cavo 2metri
|
|
|
Presentazione
Tipo prodotto
|
Biometric switch RGPD
|
Prodotto per applicazioni specifiche
|
Macchine industriali
Movimentazione materiali
|
Nome dispositivo
|
XB5S
|
Materiale testa
|
Plastica
|
Diametro di montaggio
|
22 mm
|
Tipo di uscita
|
PNP
|
Vendita quantità indivisibile
|
1
|
Grado di protezione IP
|
IP20 conforme a CEI EN 60529 (lato posteriore)
IP65 conforme a CEI EN 60529 (parte anteriore)
|
Tipo di operatore
|
A richiamo
|
Tipo operatore
|
Lettore fingerprint
|
Connessioni - morsetti
|
1 cavo precablato, 3 x 0,34 mm²
|
Uso memoria
|
200 users with up to 2 fingerprints per user
|
Caratteristiche tecniche
Materiale cassetta
|
Poliammide PA66
|
Materiale di isolam cavo
|
PvR
|
Operating position
|
Posizione orizzontale
Installazione superficie piatta
Installazione superficie verticale
|
Funzione del modulo
|
Monostable
|
Peso prodotto
|
0,17 kg
|
Marcatura
|
CE
|
Segnalazione locale
|
1 LED (verde)indicatore stato uscita:
1 LED (arancione)modo di registrazione dell'amministratore:
1 LED (arancione)modo di registrazione dell'operatore:
1 LED (rosso)errore:
1 LED (rosso)reset:
|
Protezione contro i cortocircuiti
|
250 mA fusibile esterno tipo gG
|
Tensione alimentazione nominale [Us]
|
24 V CC
|
Collegamento elettrico
|
Estremità cavo volante con 3 di 2 m
|
Limiti della tensione di alimentazione
|
20…30 V CC
|
Tipologia protezione
|
Protezione sovraccarico
Cortocircuito
Polarità inversa
|
Corrente massima di commutazione
|
200 mA
|
Tensione residua [Ures]
|
1 V closed state
|
Assorbimento di corrente
|
<= 70 mA a vuoto
|
Maximum delay first up
|
3 s +0,5 ms per utente registrato
|
Maximum delay recovery
|
1,5 s
|
Maximum delay response
|
1,5 s
|
Ambiente
Gamma prodotto
|
Harmony XB5S
|
Temperatura di stoccaggio
|
-25…70 °C
|
Temperatura ambiente
|
-5…50 °C
|
Grado di protezione NEMA
|
NEMA 12
|
Norme di riferimento
|
IEC 61000-6-4
IEC 61000-6-2
|
Certificazioni prodotto
|
UL
CSA
|
Resistenza alle vibrazioni
|
+/- 3 mm (F= 5…9 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
1 gn (F= 9…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Tenuta agli urti
|
50 gn 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
6,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
9,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
18,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
198,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
24
|
Confezione 2: altezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
5,232 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS UE
|
Conforme alle esenzioni