Schneider-Electric
 
XB6AA45B immagine - metel
XB6AA45B
Pulsante rosso Ø16 - filoghiera ad impulso - 1NO+1NC
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Harmony XB6
Tipo prodotto Pulsante completo non luminoso
Nome dispositivo XB6
Materiale testa Plastica
Diametro di montaggio 16 mm
Vendita quantità indivisibile 1
Forma della testa Circolare
Tipo di operatore Ad impulso
Tipo operatore Rosso filoghiera, non marcato
Composizione e tipologia contatti 1 NO + 1 NC
Funzionamento dei contatti Ad apertura lenta
Connessioni - morsetti Connettori Faston 2,8 x 0,5 mm
Caratteristiche tecniche
Larghezza totale CAD 18 mm
Altezza totale CAD 18 mm
Profondità totale CAD 57 mm
Descrizione morsetti ISO n°1 (13-14)NO
(21-22)NC
Peso prodotto 0,022 kg
Posizione operativa Qualunque posizione
Apertura positiva Con conforme a EN/IEC 60947-5-1 appendice K
Corsa di funzionamento 1 mm (NO con modifica dello stato elettrico)
2 mm (NC con modifica dello stato elettrico)
3,5 mm (corsa totale)
Forza di funzionamento 3,5 N NO con modifica dello stato elettrico
4,5 N NC con modifica dello stato elettrico
Durata meccanica 2000000 cicli
Materiale contatti Lega d'argento (Ag/Ni)
Protezione contro i cortocircuiti 6 A fusibile cartuccia tipo gG
Tensione nominale di isolamento [Ui] 250 V (grado di inquinamento 3) conforme a EN/IEC 60947-1
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] 4 kV conforme a EN/IEC 60947-1
Corrente nominale di impiego [Ie] 3 A a 120 V, AC-15, B300 conforme a EN/IEC 60947-5-1
1,5 A a 240 V, AC-15, B300 conforme a EN/IEC 60947-5-1
0,1 A a 250 V, DC-13, R300 conforme a EN/IEC 60947-5-1
0,22 A a 125 V, DC-13, R300 conforme a EN/IEC 60947-5-1
Durata elettrica 1000000 cicli, AC-15 a 230 V, intervallo di funzionamento <3600 cicli/h, fattore di carico: 0,5 conforme a EN/IEC 60947-5-1 appendice C
1000000 cicli, DC-13 a 230 V, intervallo di funzionamento <3600 cicli/h, fattore di carico: 0,5 conforme a EN/IEC 60947-5-1 appendice C
Affidabilità elettrica λ = 10exp(-8) a 5 V e 1 mA con livello di sicurezza del 90 % conforme a IEC 60947-5-4
Ambiente
Trattamento di protezione TC
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Temperatura ambiente -25…70 °C
Classe di protezione contro le scariche elettriche Classe II conforme a IEC 61140
Grado di protezione IP IP65 conforme a CEI 60529
Grado di protezione NEMA NEMA 13 conforme a UL 50
NEMA 4 conforme a UL 50
NEMA 4X conforme a UL 50
NEMA 13 conforme a CSA C22.2 No 94
NEMA 4 conforme a CSA C22.2 No 94
NEMA 4X conforme a CSA C22.2 No 94
Norme di riferimento EN/IEC 60947-5-5
EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
JIS C 852
JIS C 4520
EN/IEC 60947-1
UL 508
Certificazioni prodotto CSA
GOST
CCC
UL
Resistenza alle vibrazioni +/- 3 mm (F= 2…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
5 gn (F= 2…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Tenuta agli urti 30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 2,000 cm
Confezione 1: larghezza 11,000 cm
Confezione 1: profondità 11,000 cm
Confezione 1: peso 15,000 g
Unità di misura confezione 2 S01
Numero di unità per confezione 2 60
Confezione 2: altezza 15,000 cm
Confezione 2: larghezza 15,000 cm
Confezione 2: profondità 40,000 cm
Confezione 2: peso 1,008 kg
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica No
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Senza metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
WEEE Il prodotto deve essere smaltito nei mercati dell'Unione Europea seguendo una raccolta differenziata specifica e non deve mai finire nei bidoni della spazzatura.
Ritiro No
Impronta di carbonio (kg CO2 eq.) 1
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months