|
|
|
XB6AGH5B
Selettore a chiave Ø16 - 3 posizioni - plastica - 1NO + 1NC
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XB6
|
Tipo prodotto
|
Selettore completo
|
Nome dispositivo
|
XB6
|
Materiale testa
|
Plastica
|
Diametro di montaggio
|
16 mm
|
Vendita quantità indivisibile
|
1
|
Operating position
|
Qualunque posizione
|
Forma della testa
|
Circolare
|
Tipo di operatore
|
Fisso
|
Tipo operatore
|
Selettore a chiave
|
Informazioni posizione operatore
|
3 posizioni 70°
|
Tipo di serratura
|
Ronis 200
|
Posizione di estrazione chiave
|
In qualsiasi posizione
|
Composizione e tipologia contatti
|
1 NO + 1 NC
|
Funzionamento dei contatti
|
Ad apertura lenta
|
Caratteristiche tecniche
Larghezza totale CAD
|
18 mm
|
Altezza totale CAD
|
18 mm
|
Profondità totale CAD
|
80 mm
|
Descrizione morsetti ISO n°1
|
(13-14)NO
(21-22)NC
|
Peso prodotto
|
0,036 kg
|
Apertura positiva
|
Con conforme a EN/IEC 60947-5-1 appendice K
|
Durata meccanica
|
200000 cicli
|
Connessioni - morsetti
|
Connettori Faston 2,8 x 0,5 mm
|
Materiale contatti
|
Lega d'argento (Ag/Ni)
|
Protezione contro i cortocircuiti
|
6 A fusibile cartuccia tipo gG
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
250 V (grado di inquinamento 3) conforme a EN/IEC 60947-1
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
4 kV conforme a EN/IEC 60947-1
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
3 A a 120 V, AC-15, B300 conforme a CEI EN 60947-5-1
1,5 A a 240 V, AC-15, B300 conforme a CEI EN 60947-5-1
0,1 A a 250 V, DC-13, R300 conforme a CEI EN 60947-5-1
0,22 A a 125 V, DC-13, R300 conforme a CEI EN 60947-5-1
|
Durata elettrica
|
1000000 cicli, AC-15 a 230 V, intervallo di funzionamento <3600 cicli/h, fattore di carico: 0,5 conforme a EN/IEC 60947-5-1 appendice C
1000000 cicli, DC-13 a 230 V, intervallo di funzionamento <3600 cicli/h, fattore di carico: 0,5 conforme a EN/IEC 60947-5-1 appendice C
|
Affidabilità elettrica
|
λ = 10exp(-8) a 5 V e 1 mA con livello di sicurezza del 90 % conforme a EN 60947-5-4
|
Ambiente
Trattamento di protezione
|
TC
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambiente
|
-25…70 °C
|
Classe di protezione contro le scariche elettriche
|
Classe II conforme a IEC 61140
|
Grado di protezione IP
|
IP65 conforme a CEI 60529
|
Norme di riferimento
|
CEI EN 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-5
UL 508
EN/IEC 60947-1
JIS C8201-5-1
CSA C22.2 No 14
JIS C 852
JIS C8201-1
|
Certificazioni prodotto
|
GOST
CCC
CSA
UL
|
Resistenza alle vibrazioni
|
+/- 3 mm (F= 2…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
5 gn (F= 2…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Tenuta agli urti
|
30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
2,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
11,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
11,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
32,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S01
|
Numero di unità per confezione 2
|
50
|
Confezione 2: altezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
1,795 kg