|
|
|
XB6AS8349B
Pulante arresto emergenza Ø16 - sblocco rotazione - rosso - 1 NO + 2 NC
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XB6
|
Tipo prodotto
|
Pulsante di arresto di emergenza completo
|
Nome dispositivo
|
XB6
|
Materiale testa
|
Plastica
|
Diametro di montaggio
|
16 mm
|
Vendita quantità indivisibile
|
1
|
Forma della testa
|
Circolare
|
Tipo di operatore
|
Aggancio meccanico
|
Reset
|
Girare per sbloccare
|
Tipo operatore
|
Rosso fungo ø 30, non marcato
|
Composizione e tipologia contatti
|
1 NO + 2 NC
|
Funzionamento dei contatti
|
Ad apertura lenta
|
Connessioni - morsetti
|
Connettori Faston 2,8 x 0,5 mm
|
Caratteristiche tecniche
Altezza
|
30 mm
|
Larghezza
|
30 mm
|
Profondità
|
77 mm
|
Descrizione morsetti ISO n°1
|
(31-32)NC
(13-14)NO
(21-22)NC
|
Peso prodotto
|
0,041 kg
|
Operating position
|
Qualunque posizione
|
Tipo di serratura
|
Key 200
|
Uso contatti
|
Standard
|
Apertura positiva
|
Con conforme a IEC 60947-5-1 appendice K
|
Corsa di funzionamento
|
1 mm (NC con modifica dello stato elettrico)
2 mm (NO con modifica dello stato elettrico)
3,5 mm (corsa totale)
|
Forza di funzionamento
|
3,5 N NO con modifica dello stato elettrico
4,5 N NC con modifica dello stato elettrico
|
Durata meccanica
|
100000 cicli
|
Materiale contatti
|
Lega d'argento (Ag/Ni)
|
Protezione contro i cortocircuiti
|
6 A fusibile cartuccia tipo gG
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
250 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
4 kV conforme a IEC 60947-1
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
3 A a 120 V, AC-15, B300 conforme a IEC 60947-5-1
1,5 A a 240 V, AC-15, B300 conforme a IEC 60947-5-1
0,1 A a 250 V, DC-13, R300 conforme a IEC 60947-5-1
0,22 A a 125 V, DC-13, R300 conforme a IEC 60947-5-1
|
Durata elettrica
|
1000000 cicli, AC-15 a 230 V, intervallo di funzionamento <3600 cicli/h, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
1000000 cicli, DC-13 a 230 V, intervallo di funzionamento <3600 cicli/h, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
|
Affidabilità elettrica
|
Λ < 10exp(-8) a 5 V, 1 mA con livello di sicurezza del 90 % conforme a IEC 60947-5-4
|
Ambiente
Trattamento di protezione
|
TC
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambiente operativa
|
-25…70 °C
|
Classe di protezione contro le scariche elettriche
|
Classe II conforme a IEC 61140
|
Grado di protezione IP
|
IP65 conforme a CEI 60529
|
Grado di protezione NEMA
|
NEMA 13 conforme a UL 50
NEMA 4 conforme a UL 50
NEMA 4X conforme a UL 50
NEMA 13 conforme a CSA C22.2 No 94
NEMA 4X conforme a CSA C22.2 No 94
NEMA 4 conforme a CSA C22.2 No 94
|
Norme di riferimento
|
UL 508
JIS C 852
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-1
IEC 60204-1
ISO 13850
IEC 60947-5-5
JIS C8201-5-1
IEC 60947-1
JIS C8201-1
|
Certificazioni prodotto
|
CSA
CCC
GOST
UL
|
Resistenza alle vibrazioni
|
+/- 3 mm (F= 2…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
5 gn (F= 2…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Tenuta agli urti
|
30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
4,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
5,500 cm
|
Confezione 1: profondità
|
6,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
38,300 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
75
|
Confezione 2: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
3,118 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P06
|
Numero di unità per confezione 3
|
1200
|
Confezione 3: altezza
|
75,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
60,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
57,896 kg