Altezza
|
18 mm
|
Larghezza
|
18 mm
|
Profondità
|
57 mm
|
Descrizione morsetti ISO n°1
|
(+ -)PL
|
Peso prodotto
|
0,015 kg
|
Operating position
|
Qualunque posizione
|
Connessioni - morsetti
|
Connettori Faston 2,8 x 0,5 mm
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
250 V (grado di inquinamento 2) conforme a EN/IEC 60947-1
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
4 kV conforme a EN/IEC 60947-1
|
Tipo di segnalazione
|
Fisso
|
Limiti della tensione di alimentazione
|
6…30 V CA/CC
|
Assorbimento [A]
|
15 mA
|
Resistenza alle sovratensioni
|
1 kV contatto diretto conforme a IEC 61000-4-5
2 kV all'aria aperta conforme a IEC 61000-4-5
|
Trattamento di protezione
|
TC
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambiente operativa
|
-25…70 °C
|
Classe di protezione contro le scariche elettriche
|
Classe II conforme a IEC 61140
|
Grado di protezione IP
|
IP65 conforme a CEI 60529
|
Grado di protezione NEMA
|
NEMA 13 conforme a UL 50
NEMA 4 conforme a UL 50
NEMA 4X conforme a UL 50
NEMA 13 conforme a CSA C22.2 No 94
NEMA 4 conforme a CSA C22.2 No 94
NEMA 4X conforme a CSA C22.2 No 94
|
Norme di riferimento
|
EN/IEC 60947-5-5
JIS C 852
EN/IEC 60947-1
UL 508
CSA C22.2 No 14
JIS C8201-5-1
CEI EN 60947-5-1
JIS C8201-1
|
Certificazioni prodotto
|
UL
CCC
GOST
CSA
|
Resistenza alle vibrazioni
|
+/- 3 mm (F= 2…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
5 gn (F= 2…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Tenuta agli urti
|
30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
|
Resistenza ai transitori rapidi
|
2 kV conforme a IEC 61000-4-4
|
Resistenza ai campi elettromagnetici
|
10 V/m conforme a IEC 61000-4-3
|
Resistenza alle scariche elettrostatiche
|
6 kV sul contatto (su parti metalliche) conforme a IEC 61000-4-2
8 kV in aria libera (nelle parti isolanti) conforme a IEC 61000-4-2
|
Emissione elettromagnetica
|
Classe B conforme a EN 55011
|