|
|
|
XB6EAD221P
Selettore nero Ø16 - leva - 2 posizioni - 1 NC/NO
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XB6E
|
Tipo prodotto
|
Interruttore selettore monolitico
|
Nome dispositivo
|
XB6E
|
Materiale testa
|
Plastica
|
Diametro di montaggio
|
16 mm
|
Vendita quantità indivisibile
|
5
|
Forma della testa
|
Circolare
|
Tipo di operatore
|
Fisso
|
Tipo operatore
|
Nero leva standard
|
Informazioni posizione operatore
|
2 posizioni
|
Composizione e tipologia contatti
|
1 C/O
|
Funzionamento dei contatti
|
A scatto
|
Connessioni - morsetti
|
Insulated faston 2,8 x 0,5 mm
Solder terminal, capacità di serraggio: <= 0,75 mm² AWG 19
Fast connector socket
|
Materiale contatti
|
Argento placcato oro
|
Caratteristiche tecniche
Peso prodotto
|
0,01 kg
|
Categoria di sovratensione
|
II conforme a IEC 60536
|
Marcatura
|
CE
|
Durata meccanica
|
250000 cicli
|
Coppia di serraggio
|
0,6…1 Nm
|
Resistenza del contatto
|
50 mOhm a 1/6 V
|
Protezione contro i cortocircuiti
|
2 A fusibile cartuccia tipo gG
|
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]
|
3 A (fast connector socket)
5 A
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
1,5 A a 120 V, AC-12 conforme a IEC 60947-5-1
1 A a 240 V, AC-12 conforme a IEC 60947-5-1
0,7 A a 240 V, AC-13 conforme a IEC 60947-5-1
1 A a 120 V, AC-13 conforme a IEC 60947-5-1
1 A a 24 V, DC-12 conforme a IEC 60947-5-1
0,7 A a 24 V, DC-13 conforme a IEC 60947-5-1
0,2 A a 125 V, DC-12 conforme a IEC 60947-5-1
0,15 A a 125 V, DC-13 conforme a IEC 60947-5-1
|
Durata elettrica
|
100000 cicli, AC, 0,7 A a 220 V conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
|
Ambiente
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambiente
|
-10…55 °C
|
Grado di protezione IP
|
IP65 conforme a CEI 60529
|
Norme di riferimento
|
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-1
JIS C8201-5-1
UL 508
JIS C 852
JIS C8201-1
|
Certificazioni prodotto
|
CCC
cURus
|
Resistenza alle vibrazioni
|
1 mm (F= 10…55 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Tenuta agli urti
|
10 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
9,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
20,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
11,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BAG
|
Numero di unità per confezione 2
|
5
|
Confezione 2: altezza
|
3,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
9,5 cm
|
Confezione 2: profondità
|
20,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
61,0 g
|
Unità di misura confezione 3
|
S01
|
Numero di unità per confezione 3
|
50
|
Confezione 3: altezza
|
15,0 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
15,0 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 3: peso
|
872,0 g
|
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica
|
No
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS Unione europea
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
EU RoHS Dichiarazione
|
Senza metalli pesanti tossici
|
Sì
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Informazioni sull'esenzione RoHS
|
Sì
|
Regolamento RoHS Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
WEEE
|
Il prodotto deve essere smaltito nei mercati dell'Unione Europea seguendo una raccolta differenziata specifica e non deve mai finire nei bidoni della spazzatura.
|
Ritiro
|
No
|
Impronta di carbonio (kg CO2 eq.)
|
1
|
Garanzia contrattuale
|
|