Schneider-Electric
 
XB6ECV4BP immagine - metel
XB6ECV4BP
Lampada spia quadrata Ø16 - IP65 - rossa - LED integrato - 24V
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Harmony XB6E
Tipo prodotto Luce pilota monolitica
Nome dispositivo XB6E
Materiale testa Plastica
Diametro di montaggio 16 mm
Vendita quantità indivisibile 5
Forma della testa Quadrato
Colore capsula o gemma Rosso
Sorgente luminosa LED integrato
Alimentazione elemento luminoso Diretto
Tensione nominale di alimentazione [Us] 24 V CC polarised
Caratteristiche tecniche
Peso netto 0,006 kg
Categoria di sovratensione II conforme a IEC 60536
Posizione operativa Qualunque posizione
Marcatura CE
Connessioni - morsetti Insulated faston 2,8 x 0,5 mm
Solder terminal, capacità di serraggio: <= 0,75 mm² AWG 19
Fast connector socket
Coppia di serraggio 0,6…1 Nm
Tensione nominale di isolamento [Ui] 250 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] 2,5 kV conforme a IEC 60947-1
Tipo di segnalazione Fisso
Assorbimento [A] 10 mA
Durata vita 30000 H
Ambiente
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Temperatura ambiente -10…55 °C
Grado di protezione IP IP65 conforme a CEI 60529
Norme di riferimento JIS C8201-5-1
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
JIS C 852
IEC 60947-1
UL 508
JIS C8201-1
Certificazioni prodotto cURus
CCC
Resistenza alle vibrazioni 1 mm (F= 10…55 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Tenuta agli urti 10 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 2,500 cm
Confezione 1: larghezza 4,000 cm
Confezione 1: profondità 9,000 cm
Confezione 1: peso 11,000 g
Unità di misura confezione 2 BB1
Numero di unità per confezione 2 5
Confezione 2: altezza 3,500 cm
Confezione 2: larghezza 9,000 cm
Confezione 2: profondità 18,500 cm
Confezione 2: peso 56,000 g
Unità di misura confezione 3 S01
Numero di unità per confezione 3 50
Confezione 3: altezza 15,000 cm
Confezione 3: larghezza 15,000 cm
Confezione 3: profondità 40,000 cm
Confezione 3: peso 709,000 g
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
WEEE Il prodotto deve essere smaltito nei mercati dell'Unione Europea seguendo una raccolta differenziata specifica e non deve mai finire nei bidoni della spazzatura.
Impronta di carbonio (kg CO2 eq.) 1
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months