|
|
|
XB6ECW6B2P
Pulsante luminoso blu Ø16 - filoghiera ad impulso - 24V - 2NC/NO
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XB6E
|
Tipo prodotto
|
Pulsante monolitico illuminato
|
Nome dispositivo
|
XB6E
|
Materiale testa
|
Plastica
|
Diametro di montaggio
|
16 mm
|
Vendita quantità indivisibile
|
5
|
Forma della testa
|
Quadrato
|
Tipo di operatore
|
Ad impulso
|
Tipo operatore
|
Blu filoghiera
|
Composizione e tipologia contatti
|
2 OC
|
Funzionamento dei contatti
|
A scatto
|
Connessioni - morsetti
|
Insulated faston 2,8 x 0,5 mm
Solder terminal, capacità di serraggio: <= 0,75 mm² AWG 19
Fast connector socket
|
Materiale contatti
|
Argento placcato oro
|
Sorgente luminosa
|
LED integrato
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
24 V CC polarised
|
Caratteristiche tecniche
Peso prodotto
|
0,006 kg
|
Operating position
|
Qualunque posizione
|
Marcatura
|
CE
|
Durata meccanica
|
1000000 cicli
|
Resistenza del contatto
|
50 mOhm a 1/6 V
|
Protezione contro i cortocircuiti
|
2 A fusibile cartuccia tipo gG
|
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]
|
3 A (fast connector socket)
5 A
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
1,5 A a 120 V, AC-12 conforme a CEI EN 60947-5-1
1 A a 240 V, AC-12 conforme a CEI EN 60947-5-1
1 A a 24 V, DC-12 conforme a CEI EN 60947-5-1
0,7 A a 24 V, DC-13 conforme a CEI EN 60947-5-1
0,2 A a 125 V, DC-12 conforme a CEI EN 60947-5-1
0,15 A a 125 V, DC-13 conforme a CEI EN 60947-5-1
|
Durata elettrica
|
100000 cicli, AC, 0,7 A a 220 V conforme a EN/IEC 60947-5-1 appendice C
|
Tipo di segnalazione
|
Fisso
|
Assorbimento [A]
|
10 mA
|
Durata vita
|
30000 H
|
Ambiente
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambiente
|
-10…55 °C
|
Grado di protezione IP
|
IP65 conforme a CEI 60529
|
Norme di riferimento
|
JIS C 852
IEC 60947-1
CSA C22.2 No 14
UL 508
JIS C 4520
IEC 60947-5-1
|
Certificazioni prodotto
|
CCC
cURus
|
Resistenza alle vibrazioni
|
1 mm (F= 10…55 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Tenuta agli urti
|
10 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
9,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
20,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
12,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
5
|
Confezione 2: altezza
|
3,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
9,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
20,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
62,000 g
|
Unità di misura confezione 3
|
S01
|
Numero di unità per confezione 3
|
50
|
Confezione 3: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
15,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
894,000 g