|
|
|
XB6ETN521P
Arresto di emergenza Ø16mm non luminoso testa Ø32mm sblocco rotazione 2 NC
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XB6E
|
Tipo prodotto
|
Complete non-illuminated mushroom head pushbutton
|
Nome dispositivo
|
XB6E
|
Materiale testa
|
Plastica
|
Diametro di montaggio
|
16 mm
|
Forma della testa
|
Circolare
|
Tipo di operatore
|
Movimento a scatto
|
Reset
|
Pull to release
Girare per sbloccare
|
Tipo operatore
|
Rosso fungo Ø 32 mm
|
Composizione e tipologia contatti
|
2 NC
|
Connessioni - morsetti
|
Solder terminal, capacità di serraggio: <= 0,75 mm² AWG 19
|
Caratteristiche tecniche
Peso prodotto
|
0,0194 kg
|
Marcatura
|
CE
|
Durata meccanica
|
100000 cicli
|
Coppia di serraggio
|
0,6…1 Nm
|
Protezione contro i cortocircuiti
|
6 A fusibile tipo gG conforme a IEC 60269
|
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]
|
5 A
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
250 V (grado di inquinamento 3)
|
Resistenza di isolamento
|
< 100 MOhm
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
2,5 kV
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
1,5 A a 120 V, AC-12, C300 conforme a IEC 60947-5-1
0,3 A a 120 V, AC-15, C300 conforme a IEC 60947-5-1
1 A a 240 V, AC-12, C300 conforme a IEC 60947-5-1
0,3 A a 240 V, AC-15, C300 conforme a IEC 60947-5-1
1 A a 24 V, DC-12, R300 conforme a IEC 60947-5-1
0,7 A a 24 V, DC-13, R300 conforme a IEC 60947-5-1
0,2 A a 125 V, DC-12, R300 conforme a IEC 60947-5-1
0,15 A a 125 V, DC-13, R300 conforme a IEC 60947-5-1
|
Durata elettrica
|
1000000 cicli
50000 cicli, DC-13
|
Ambiente
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambiente operativa
|
-10…55 °C
|
Grado di protezione IP
|
IP65 conforme a CEI 60529
|
Norme di riferimento
|
IEC 60947-5-5
UL 508
JIS C8201-5-1
CSA C22.2 No 14
GB 14048.5
IEC 60947-5-1
JIS C8201-1
|
Certificazioni prodotto
|
UR
CCC
TÜV
|
Resistenza alle vibrazioni
|
+/- 0,7 mm (F= 10…500 Hz)
|
Tenuta agli urti
|
500 m/s² per mechanical durability
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
6,6 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
4,3 cm
|
Confezione 1: profondità
|
4,3 cm
|
Confezione 1: peso
|
27,2 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BAG
|
Numero di unità per confezione 2
|
5
|
Confezione 2: altezza
|
4 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
11 cm
|
Confezione 2: profondità
|
20 cm
|
Confezione 2: peso
|
116 g
|
Unità di misura confezione 3
|
S01
|
Numero di unità per confezione 3
|
30
|
Confezione 3: altezza
|
15 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
15 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40 cm
|
Confezione 3: peso
|
928 g