Schneider-Electric
 
XB7EV06MP immagine - metel
XB7EV06MP
Lampada spia - LED - blu - 230 V
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Prodotto Harmony XB7
Tipo Prodotto Lampada spia
Nome Dispositivo XB7
Diametro Di Montaggio 22 mm
Vendita quantità indivisibile 10
Forma della testa Circolare
Colore capsula o gemma Blu
Sorgente luminosa LED
Attacco lampada LED
Tensione nominale di alimentazione [Us] 230...240 V CA 50/60 Hz
Presentazione del dispositivo Prodotto monoblocco
Caratteristiche tecniche
Altezza 29 mm
Larghezza 29 mm
Profondità 54 mm
Descrizione morsetti ISO n°1 (X1-X2)PL
Peso Netto 0,02 kg
Montaggio dispositivo Foro di fissaggio - diametro: 22,5 mm 22,3 +0,4/0 conforme a IEC 60947-5-1
Interasse di fissaggio >= 30 x 40 mm (pannello del supporto) metallo - spessore: 1…6 mm
>= 30 x 40 mm (pannello del supporto) Plastica - spessore: 2…6 mm
Tipo di fissaggio Dado di fissaggio sotto la testa: 2…2,4 Nm
Connessioni - morsetti Morsetti di fissaggio a vite, <= 2 x 1,5 mm² con estremità cavo conforme a IEC 60947-1
Morsetti di fissaggio a vite, 1 x 0,22...2 x 2,5 mm² senza estremità del cavo conforme a IEC 60947-1
Coppia di serraggio 0,8…1,2 Nm conforme a IEC 60947-1
Forma della testa (vite) Testa a croce compatibile con JIS NO 1 cacciavite
Testa a croce compatibile con Philips no 1 cacciavite
Testa a croce compatibile con pozidriv No 1 cacciavite
Scanalato compatibile con piatto Ø 4 mm cacciavite
Scanalato compatibile con piatto Ø 5,5 mm cacciavite
Tensione nominale di isolamento [Ui] 250 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] 6 kV conforme a IEC 60947-1
Tipo di segnalazione Fisso
Limiti della tensione di alimentazione 195…264 V CA
Assorbimento [A] 16...20 mA
Durata vita 70000 H a tensione nominale e 25 °C
Ambiente
Trattamento di protezione TH
Temperatura Di Stoccaggio -40…70 °C
Temperatura Ambiente -25…70 °C
Categoria di sovratensione Classe II conforme a IEC 60536
Grado di protezione IP IP20 conforme a CEI 60529 (lato posteriore)
IP65 conforme a CEI 60529 (parte anteriore)
Grado Di Protezione Nema NEMA 4 conforme a UL 50 E
NEMA 12 conforme a UL 50 E
Norme Di Riferimento CSA C22.2 No 14
JIS C8201-5-1
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
UL 508
JIS C8201-1
Resistenza alle vibrazioni 5 gn (F= 2…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Tenuta agli urti 50 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
Compatibilità elettromagnetica Emissione campo di disturbo classe B conforme a IEC 55011
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 3,000 cm
Confezione 1: larghezza 3,000 cm
Confezione 1: profondità 5,500 cm
Confezione 1: peso 20,000 g
Unità di misura confezione 2 BB1
Numero di unità per confezione 2 10
Confezione 2: altezza 3,500 cm
Confezione 2: larghezza 12,000 cm
Confezione 2: profondità 16,500 cm
Confezione 2: peso 201,000 g
Unità di misura confezione 3 S01
Numero di unità per confezione 3 100
Confezione 3: altezza 15,000 cm
Confezione 3: larghezza 15,000 cm
Confezione 3: profondità 40,000 cm
Confezione 3: peso 2,327 kg
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica No
Pacchetto con cartone per riciclo No
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Senza metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
WEEE Il prodotto deve essere smaltito nei mercati dell'Unione Europea seguendo una raccolta differenziata specifica e non deve mai finire nei bidoni della spazzatura.
Ritiro No
Impronta di carbonio (kg CO2 eq.) 11
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months