|
|
|
XB7NA25
Pulsante ad impulso nero - NO + NC
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XB7
|
Tipo prodotto
|
Pulsante
|
Nome dispositivo
|
XB7
|
Diametro di montaggio
|
22 mm
|
Vendita quantità indivisibile
|
10
|
Grado di protezione IP
|
IP20 conforme a CEI 60529 (lato posteriore)
IP65 conforme a CEI 60529 (parte anteriore)
|
Forma della testa
|
Circolare
|
Tipo di operatore
|
Ad impulso
|
Tipo operatore
|
Nero filoghiera, non marcato
|
Composizione e tipologia contatti
|
1 NO + 1 NC
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetti di fissaggio a vite, <= 2 x 1,5 mm² con estremità cavo conforme a IEC 60947-1
Morsetti di fissaggio a vite, 1 x 0,34...2 x 2,5 mm² senza estremità cavo conforme a IEC 60947-1
|
Device presentation
|
Prodotto monoblocco
|
Caratteristiche tecniche
Larghezza totale CAD
|
29 mm
|
Altezza totale CAD
|
29 mm
|
Profondità totale CAD
|
51,5 mm
|
Descrizione morsetti ISO n°1
|
(21-22)NC
(13-14)NO
|
Peso prodotto
|
0,021 kg
|
Montaggio dispositivo
|
Foro di fissaggio - diametro: 22,5 mm 22,3 +0,4/0 conforme a IEC 60947-1
|
Interasse di fissaggio
|
>= 30 x 40 mm (pannello del supporto) metallo - spessore: 1…6 mm
>= 30 x 40 mm (pannello del supporto) plastica - spessore: 2…6 mm
|
Tipo di fissaggio
|
Dado di fissaggio sotto la testa: 2…2,4 Nm
|
Funzionamento dei contatti
|
Ad apertura lenta
|
Apertura positiva
|
Con contatto NC conforme a IEC 60947-5-1 appendice K
|
Durata meccanica
|
1000000 cicli
|
Coppia di serraggio
|
0,8…1,2 Nm conforme a IEC 60947-1
|
Forma della testa (vite)
|
Testa a croce compatibile con JIS NO 1 cacciavite
Testa a croce compatibile con Philips no 1 cacciavite
Testa a croce compatibile con pozidriv No 1 cacciavite
Scanalato compatibile con piatto Ø 4 mm cacciavite
Scanalato compatibile con piatto Ø 5,5 mm cacciavite
|
Protezione contro i cortocircuiti
|
4 A fusibile cartuccia tipo gG conforme a IEC 60947-5-1
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
250 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
4 kV conforme a IEC 60947-1
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
0,1 A a 250 V, DC-13, R300 conforme a IEC 60947-5-1
0,22 A a 125 V, DC-13, R300 conforme a IEC 60947-5-1
0,3 A a 240 V, AC-14, D300 conforme a IEC 60947-5-1
0,6 A a 120 V, AC-14, D300 conforme a IEC 60947-5-1
|
Durata elettrica
|
1000000 cicli, DC-13, 0,3 A a 24 V, intervallo di funzionamento <216000 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
1000000 cicli, AC-15, 0,03 A a 230 V, intervallo di funzionamento <216000 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
1000000 cicli, AC-15, 0,09 A a 240 V, intervallo di funzionamento <108000 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
|
Affidabilità elettrica
|
λ <= 10exp(-6) a 17 V, 5 mA conforme a IEC 60947-5-4
|
Ambiente
Trattamento di protezione
|
TH
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambiente operativa
|
-25…70 °C
|
Categoria di sovratensione
|
Classe II conforme a IEC 61140
|
Grado di protezione NEMA
|
NEMA 12 conforme a UL 50 E
NEMA 3 conforme a UL 50 E
|
Norme di riferimento
|
UL 508
JIS C8201-5-1
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
JIS C8201-1
|
Certificazioni prodotto
|
CCC
GOST
|
Resistenza alle vibrazioni
|
5 gn (F= 2…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Tenuta agli urti
|
50 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
6,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
3,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
3,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
23,0 g
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|