Schneider-Electric
 
XB7NA4234 immagine - metel
XB7NA4234
Pulsante ad impulso rosso - 1 NC - "STOP" bianco
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Harmony XB7
Tipo prodotto Pulsante
Nome dispositivo XB7
Diametro di montaggio 22 mm
Vendita quantità indivisibile 10
Grado di protezione IP IP20 conforme a CEI 60529 (lato posteriore)
IP65 conforme a CEI 60529 (parte anteriore)
Forma della testa Circolare
Tipo di operatore Ad impulso
Tipo operatore Rosso filoghiera, STOP (bianco)
Composizione e tipologia contatti 1 NC
Connessioni - morsetti Morsetti di fissaggio a vite, <= 2 x 1,5 mm² con estremità cavo conforme a IEC 60947-1
Morsetti di fissaggio a vite, 1 x 0,34...2 x 2,5 mm² senza estremità del cavo conforme a IEC 60947-1
Presentazione del dispositivo Prodotto monoblocco
Caratteristiche tecniche
Larghezza totale CAD 29 mm
Altezza totale CAD 29 mm
Profondità totale CAD 51,5 mm
Descrizione morsetti ISO n°1 (11-12)NC
Peso netto 0,021 kg
Montaggio dispositivo Foro di fissaggio - diametro: 22,5 mm 22,3 +0,4/0 conforme a IEC 60947-1
Interasse di fissaggio >= 30 x 40 mm (pannello del supporto) metallo - spessore: 1…6 mm
>= 30 x 40 mm (pannello del supporto) Plastica - spessore: 2…6 mm
Tipo di fissaggio Dado di fissaggio sotto la testa: 2…2,4 Nm
Funzionamento dei contatti Ad apertura lenta
Apertura positiva Con contatto NC conforme a IEC 60947-5-1 appendice K
Durata meccanica 1000000 cicli
Coppia di serraggio 0,8…1,2 Nm conforme a IEC 60947-1
Forma della testa (vite) Testa a croce compatibile con JIS NO 1 cacciavite
Testa a croce compatibile con Philips no 1 cacciavite
Testa a croce compatibile con pozidriv No 1 cacciavite
Scanalato compatibile con piatto Ø 4 mm cacciavite
Scanalato compatibile con piatto Ø 5,5 mm cacciavite
Protezione contro i cortocircuiti 4 A fusibile cartuccia tipo gG conforme a IEC 60947-5-1
Tensione nominale di isolamento [Ui] 250 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] 4 kV conforme a IEC 60947-1
Corrente nominale di impiego [Ie] 0,1 A a 250 V, DC-13, R300 conforme a IEC 60947-5-1
0,22 A a 125 V, DC-13, R300 conforme a IEC 60947-5-1
0,3 A a 240 V, AC-14, D300 conforme a IEC 60947-5-1
0,6 A a 120 V, AC-14, D300 conforme a IEC 60947-5-1
Durata elettrica 1000000 cicli, DC-13, 0,3 A a 24 V, intervallo di funzionamento <216000 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
1000000 cicli, AC-15, 0,03 A a 230 V, intervallo di funzionamento <216000 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
1000000 cicli, AC-15, 0,09 A a 240 V, intervallo di funzionamento <108000 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
Affidabilità elettrica λ <= 10exp(-6) a 17 V, 5 mA conforme a IEC 60947-5-4
Ambiente
Trattamento di protezione TH
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Temperatura ambiente -25…70 °C
Categoria di sovratensione Classe II conforme a IEC 61140
Grado di protezione NEMA NEMA 12 conforme a UL 50 E
NEMA 3 conforme a UL 50 E
Norme di riferimento IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
JIS C8201-5-1
CSA C22.2 No 14
UL 508
JIS C8201-1
Certificazioni prodotto CCC
GOST
Resistenza alle vibrazioni 5 gn (F= 2…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Tenuta agli urti 50 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 5,3 cm
Confezione 1: larghezza 3 cm
Confezione 1: profondità 3 cm
Confezione 1: peso 20 g
Sostenibilità dell'offerta
Stato green premium Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Senza metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
WEEE Il prodotto deve essere smaltito nei mercati dell'Unione Europea seguendo una raccolta differenziata specifica e non deve mai finire nei bidoni della spazzatura.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months