Schneider-Electric
 
XB7NT842 immagine - metel
XB7NT842
Emergency stop Ø22 - red mushroom Ø40mm - trigger latching push-pull 1NC
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Harmony XB7
Tipo prodotto Pulsante arresto di emergenza
Nome dispositivo XB7
Diametro di montaggio 22 mm
Vendita quantità indivisibile 10
Forma della testa Circolare
Tipo di operatore Aggancio
Reset Premere-tirare
Tipo operatore Rosso fungo Ø 40, non marcato
Composizione e tipologia contatti 1 NC
Connessioni - morsetti Morsetti di fissaggio a vite, <= 2 x 1,5 mm² con estremità cavo conforme a IEC 60947-1
Morsetti di fissaggio a vite, 1 x 0,34...2 x 2,5 mm² senza estremità cavo conforme a IEC 60947-1
Device presentation Prodotto monoblocco
Caratteristiche tecniche
Larghezza totale CAD 40 mm
Altezza totale CAD 40 mm
Profondità totale CAD 72 mm
Descrizione morsetti ISO n°1 (11-12)NC
Peso prodotto 0,035 kg
Montaggio dispositivo Foro di fissaggio - diametro: 22,5 mm 22,3 +0,4/0 conforme a IEC 60947-1
Interasse di fissaggio >= 30 x 40 mm (pannello del supporto) metallo - spessore: 1…6 mm
>= 30 x 40 mm (pannello del supporto) plastica - spessore: 2…6 mm
Tipo di fissaggio Dado di fissaggio sotto la testa: 2…2,4 Nm
Funzionamento dei contatti A scatto
Uso contatti Standard
Apertura positiva Con conforme a IEC 60947-5-1 appendice K
Durata meccanica 100000 cicli
Coppia di serraggio 0,8…1,2 Nm conforme a IEC 60947-1
Forma della testa (vite) Testa a croce compatibile con JIS NO 1 cacciavite
Testa a croce compatibile con Philips no 1 cacciavite
Testa a croce compatibile con pozidriv No 1 cacciavite
Scanalato compatibile con piatto Ø 4 mm cacciavite
Scanalato compatibile con piatto Ø 5,5 mm cacciavite
Protezione contro i cortocircuiti 4 A fusibile cartuccia tipo gG conforme a IEC 60947-5-1
Tensione nominale di isolamento [Ui] 250 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] 4 kV conforme a IEC 60947-1
Corrente nominale di impiego [Ie] 0,1 A a 250 V, DC-13, R300 conforme a IEC 60947-5-1
0,22 A a 125 V, DC-13, R300 conforme a IEC 60947-5-1
0,75 A a 240 V, AC-15, C300 conforme a IEC 60947-5-1
1,5 A a 120 V, AC-15, C300 conforme a IEC 60947-5-1
Durata elettrica 1000000 cicli, DC-13, 0,3 A a 24 V, intervallo di funzionamento <216000 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
1000000 cicli, AC-15, 0,03 A a 230 V, intervallo di funzionamento <216000 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
1000000 cicli, AC-15, 0,09 A a 240 V, intervallo di funzionamento <108000 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
Affidabilità elettrica Λ < 5 x 10exp(-7) a 17 V e 5 mA conforme a IEC 60947-5-4
Ambiente
Trattamento di protezione TH
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Temperatura ambiente operativa -25…70 °C
Classe di protezione contro le scariche elettriche Classe II conforme a IEC 60536
Grado di protezione IP IP20 conforme a CEI 60529 (lato posteriore)
IP65 conforme a CEI 60529 (parte anteriore)
Grado di protezione NEMA NEMA 12 conforme a UL 50
NEMA 3 conforme a UL 50
Norme di riferimento UL 508
IEC 60947-1
IEC 60947-5-5
CSA C22.2 No 14
IEC 60204-1
ISO 13850
IEC 60947-5-1
IEC 60364-5-53
Certificazioni prodotto CCC
GOST
Resistenza alle vibrazioni 5 gn (F= 2…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Tenuta agli urti 15 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 7,0 cm
Confezione 1: larghezza 15,5 cm
Confezione 1: profondità 17,5 cm
Confezione 1: peso 42,0 g
Unità di misura confezione 2 BAG
Numero di unità per confezione 2 10
Confezione 2: altezza 16,0 cm
Confezione 2: larghezza 7,0 cm
Confezione 2: profondità 18,0 cm
Confezione 2: peso 422,0 g
Unità di misura confezione 3 S01
Numero di unità per confezione 3 50
Confezione 3: altezza 15 cm
Confezione 3: larghezza 15 cm
Confezione 3: profondità 40 cm
Confezione 3: peso 2,443 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months