|
|
|
XBCY7220
Etichetta da 1 a 3 per commutatore a camme - 46×46 mm
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione GIU 30, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Accessori / destinazione elementi
|
Testa per mont. su foro Ø22mm cromata
|
Gamma prodotto
|
Harmony Serie K
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Marking accessory
|
Tipo di accessori
|
Etichetta
|
Compatibilità prodotto
|
KAXZ1
|
Tipo prodotto
|
Etichetta con marcatura
|
Marcatura
|
1...3, posizioni commutazione: da 0° a 90° (ogni 45°) bianco nero background
|
Dimensioni etichetta
|
46 x 46 mm
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Caratteristiche tecniche
Materiale
|
PVC (polivinilcloruro)
|
Peso prodotto
|
0,004 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
0,1 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
4,7 cm
|
Confezione 1: profondità
|
4,7 cm
|
Confezione 1: peso
|
2,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BAG
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
1,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
8,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
8,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
20,0 g
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|