|
|
|
XBKH70000004M
Contaore - display meccanico a 7 cifre - 24 VAC
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione GIU 30, 2021
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Zelio Count
|
Tipo prodotto
|
Contaore
|
Tipo display
|
Meccanico
|
Dimensioni
|
48 x 48 mm
|
Cifre visualizzate
|
7 cifre
|
Reset
|
Senza
|
Tipo tecnologia
|
Elettromeccanico
|
Caratteristiche tecniche
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
24 V CA 50 Hz Us +/- 10 %
|
Potenza assorbita
|
0,08 VA
|
Tempo di backup
|
Permanente
|
Modo di conteggio
|
Aggiungendo 1/100 diun' ora
|
Campo di tempo
|
0...99 999,99 h
|
Funzione ingresso
|
Attiva
|
Tipo d'ingresso
|
Contatto
|
Installazione
|
Incasso
|
Installazione
|
Montaggio pannello
|
Tipologia fissaggio
|
Con morsetto autobloccante
|
Connessioni - morsetti
|
Terminale a vite
|
Altezza
|
48 mm
|
Peso prodotto
|
0,06 kg
|
Larghezza
|
48 mm
|
Dimensioni carattere
|
5 mm
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
EN 50082-2
EN 50081-2
VDE 0435
|
Certificazioni prodotto
|
UR
|
Grado di protezione IP
|
IP65 conforme a CEI EN 60529
|
Temperatura ambiente operativa
|
-10…50 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-25…70 °C
|
Resistenza alle vibrazioni
|
3 gn (F= 10…150 Hz) conforme a EN/IEC 60068-2-6
|
Tenuta agli urti
|
30 gn per 11 ms conforme a EN/IEC 60068-2-27
|
Classe di protezione contro le scariche elettriche
|
Classe II conforme a EN/IEC 60536
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
7,7 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
15,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
11,6 cm
|
Confezione 1: peso
|
114 g