|
|
|
XBTZ9008
Cavo seriale Modbus per XBT - 2,5 m - maschio RJ45
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XBT
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessori di collegamento
|
Tipo di accessori
|
Cavo di collegamento
|
Tipo prodotto
|
Connecting cable
|
Descrizione accessori
|
Collegamento seriale Modbus
|
Accessori / destinazione elementi
|
Terminale XBT
|
Lunghezza cavo
|
2,5 m
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità prodotto
|
XBTGT2...
XBTGK....
|
Compatibilità gamma
|
Altivar 61
TeSys U
Altistart 48
Modicon M340
Lexium 05
Altivar 71
TeSys T
Altivar 31
Preventa XPSMC
|
Collegamento elettrico
|
1 connettore maschio RJ45
|
Protocollo di comunicazione delle porte
|
Modbus
|
Interfaccia
|
RS485
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
2,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
15,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
15,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
121,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S04
|
Numero di unità per confezione 2
|
60
|
Confezione 2: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
40,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
60,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
8,320 kg