Schneider-Electric
 
XBTZ9980 immagine - metel
XBTZ9980
Collegamento seriale Modbus per terminale XBT - L = 2,5 m - 2 RJ45 maschio
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Modicon M221
Harmony XBT
Accessori / categoria degli elementi Accessori di collegamento
Tipo di accessori Cavo di collegamento
Descrizione accessori Collegamento seriale Modbus
Accessori / destinazione elementi Small touch screen panel
Terminale XBT
Lunghezza cavo 2,5 m
Caratteristiche tecniche
Compatibilità prodotto XBTN400
XBTGTW...
XBTRT500
XBTRT511
XBTGT1...
XBTR400
XBTN200
Compatibilità gamma Preventa XPSMC
Modicon M340
Altivar 31
Altistart 48
Altivar 71
Lexium 05
Altivar 61
TeSys U
Harmony HMI GTO
TeSys T
Harmony STO & STU
Collegamento elettrico 2 connettori maschio RJ45
Protocollo di comunicazione delle porte Modbus
Interfaccia RS485
Peso prodotto 0,23 kg
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 2,4 cm
Confezione 1: larghezza 17,5 cm
Confezione 1: profondità 18,6 cm
Confezione 1: peso 93 g
Unità di misura confezione 2 S02
Numero di unità per confezione 2 25
Confezione 2: altezza 15 cm
Confezione 2: larghezza 30 cm
Confezione 2: profondità 40 cm
Confezione 2: peso 2,65 kg
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months