Schneider-Electric
 
XBTZG66 immagine - metel
XBTZG66
Magelis XBT - Fogli protettivi staccabili - Per pannello avanzato - 5/conf
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Harmony XBT
Accessori / categoria degli elementi Accessori di protezione
Tipo di accessori Lamiera protettiva
Descrizione accessori Fogli di protezione rimovibili
Accessori / destinazione elementi Pannello avanzato
Quantità per confezione Set da 5
Caratteristiche tecniche
Compatibilità prodotto XBTGT63.0
XBTGT5230
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 0,1 cm
Confezione 1: larghezza 31,0 cm
Confezione 1: profondità 23,0 cm
Confezione 1: peso 183,0 g
Unità di misura confezione 2 S02
Numero di unità per confezione 2 20
Confezione 2: altezza 15,0 cm
Confezione 2: larghezza 30,0 cm
Confezione 2: profondità 40,0 cm
Confezione 2: peso 4,06 kg
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months