|
|
|
XBTZGI485
Magelis XBT - Unità di isolamento per connessione seriale con hub USB
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione OTT 27, 2022
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XBT
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessori di protezione
|
Tipo di accessori
|
Unità di isolamento
|
Descrizione accessori
|
Unità di isolamento collegamento seriale con mozzo USB
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità prodotto
|
XBTGK....
XBTGT2...
XBTGT6...
XBTGT5...
XBTGT7340
XBTGT4...
|
Compatibilità gamma
|
Harmony HMI GTO
|
Collegamento elettrico
|
1 connettore USB A
1 connettore femmina SUB-D 9
1 connettore maschio RJ45
|
Interfaccia
|
RS485
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
6,2 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
16,3 cm
|
Confezione 1: profondità
|
11,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
210,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S04
|
Numero di unità per confezione 2
|
20
|
Confezione 2: altezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
40,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
60,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
5,147 kg