Schneider-Electric
XCKD2111G11 immagine - metel
XCKD2111G11
Finecorsa XCK-D - pulsante con estr. c/calotta - 1NC + 1NO
OGGI
MAG 19, 2024
 
 
 
Fine commercializzazione
AGO 01, 2023
Fine fornitura standard dei servizi
OTT 31, 2023
Presentazione
Gamma prodotto Telemecanique Limit switches XC Standard
Nome gamma Standard format
Tipo prodotto Interruttore di fine corsa
Nome dispositivo XCKD
Forma del sensore Compatto
Corpo lampada Fisso
Tipo di testa Testa a pulsante
Materiale Metallo
Materiale del corpo Zamak
Materiale della testa Zamak
Tipologia fissaggio Con il corpo
Movimento testa operativa Lineare
Tipo di operatore Stantuffo rotella con ritorno a molla metallo con rivestimento in nitrile
Tipo di avvicinamento Avvicinamento verticale, 1 direzione
Numero di poli 2
Composizione e tipologia contatti 1 NC + 1 NO
Funzionamento dei contatti A scatto
Caratteristiche tecniche
Azionamento interruttore Alla fine
Collegamento elettrico Morsetti a vite, capacità di serraggio: 1 x 0,34...2 x 1,5 mm²
Entrata cavo 1 ingresso filettato per pressacavo Pg 11
Isolamento contatti Zb
Apertura positiva Con
Forza min. apertura positiva 45 N
Forza di scatto minima 15 N
Velocità min. azionamento 0,01 m/min
Velocità di azionamento massima 0,5 m/s
Precisione ripetizione 0,1 mm sui punti di sgancio con un milione di cicli di operazioni
Descrizione codice contatto A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A, Ithe = 10 A conforme a EN 60947-5-1
A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A, Ithe = 10 A conforme a IEC 60947-5-1 appendice A
Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A conforme a EN 60947-5-1
Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A conforme a IEC 60947-5-1 appendice A
Tensione nominale di isolamento [Ui] 300 V conforme a UL 508
500 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1
300 V conforme a CSA C22.2 No 14
Resistenza tra terminali 25 MΩ conforme a IEC 60255-7 category 3
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] 6 kV conforme a IEC 60664
6 kV conforme a IEC 60947-1
Protezione contro i cortocircuiti 10 A cartuccia fusibile, tipo gG
Durata elettrica 5000000 cicli, DC-13, 120 V, 4 W, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
5000000 cicli, DC-13, 24 V, 10 W, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
5000000 cicli, DC-13, 48 V, 7 W, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
Durata meccanica 15000000 cicli
Larghezza 31 mm
Altezza 65 mm
Profondità 30 mm
Peso prodotto 0,18 kg
Descrizione morsetti ISO n°1 (13-14)NO
(21-22)NC
Ambiente
Tenuta agli urti 50 gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
Resistenza alle vibrazioni 25 gn (F= 10…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Grado di protezione IP IP66 conforme a CEI 60529
IP67 conforme a CEI 60529
Grado di protezione IK IK06 conforming to EN 50102
Classe di protezione contro le scariche elettriche Classe I conforme a IEC 61140
Classe I conforme a NF C 20-030
Temperatura ambiente operativa -25…70 °C
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Trattamento di protezione TC
Certificazioni prodotto CCC
UL
CSA
Norme di riferimento IEC 60947-5-1
IEC 60204-1
CSA C22.2 No 14
EN 60204-1
UL 508
EN 60947-5-1
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 9,7 cm
Confezione 1: larghezza 4,0 cm
Confezione 1: profondità 3,2 cm
Confezione 1: peso 164,0 g
Unità di misura confezione 2 S01
Numero di unità per confezione 2 44
Confezione 2: altezza 15,0 cm
Confezione 2: larghezza 15,0 cm
Confezione 2: profondità 40,0 cm
Confezione 2: peso 7,441 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months