|
|
|
XCKD2118M12
Finecorsa XCKD - Leva a rot. c/ritorno a molla in mat. termopl.- 1NC + 1NO
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 01, 2023
|
|
Fine fornitura standard dei servizi OTT 31, 2023
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Nome gamma
|
Standard format
|
Tipo prodotto
|
Interruttore di fine corsa
|
Nome dispositivo
|
XCKD
|
Forma del sensore
|
Compatto, forma A conforme a CENELEC EN 50047
|
Corpo lampada
|
Fisso
|
Tipo di testa
|
Testa orientabile
|
Materiale
|
Metallo
|
Materiale del corpo
|
Zamak
|
Materiale della testa
|
Zamak
|
Tipologia fissaggio
|
Con il corpo
|
Movimento testa operativa
|
Girevole
|
Tipo di operatore
|
Leva rotella con ritorno a molla termoplastica
|
Tipo di avvicinamento
|
Avvicinamento laterale, 2 direzioni
|
Numero di poli
|
2
|
Composizione e tipologia contatti
|
1 NC + 1 NO
|
Funzionamento dei contatti
|
A scatto
|
Caratteristiche tecniche
Guide
|
24/40 mm
|
Azionamento interruttore
|
Con camma 30°
|
Collegamento elettrico
|
Connettore maschio M12, 5 pin
|
Isolamento contatti
|
Zb
|
Apertura positiva
|
Con
|
Coppia minima di apertura positiva
|
0,25 Nm
|
Coppia minima di sgancio
|
0,1 Nm
|
Velocità di azionamento massima
|
1,5 m/s
|
Precisione ripetizione
|
0,1 mm sui punti di sgancio con un milione di cicli di operazioni
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
3 A a 50 V, AC-15 conforme a IEC 60947-5-1 appendice A
0,27 A a 50 V, DC-13 conforme a IEC 60947-5-1 appendice A
|
Corrente termica convenzionale in cassetta [Ithe]
|
4 A
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
60 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1
|
Resistenza tra terminali
|
25 MΩ conforme a IEC 60255-7 category 3
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
0,8 kV conforme a IEC 60664
0,8 kV conforme a IEC 60947-1
|
Protezione contro i cortocircuiti
|
4 A cartuccia fusibile, tipo gG
|
Durata elettrica
|
5000000 cicli, DC-13, 24 V, 10 W, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
5000000 cicli, DC-13, 48 V, 7 W, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
|
Durata meccanica
|
10000000 cicli
|
Larghezza
|
31 mm
|
Altezza
|
65 mm
|
Profondità
|
30 mm
|
Peso prodotto
|
0,22 kg
|
Descrizione morsetti ISO n°1
|
(13-14)NO
(21-22)NC
|
Ambiente
Tenuta agli urti
|
50 gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
|
Resistenza alle vibrazioni
|
25 gn (F= 10…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Grado di protezione IK
|
IK06 conforming to CEI 62262
|
Classe di protezione contro le scariche elettriche
|
Classe I conforme a IEC 61140
Classe I conforme a NF C 20-030
|
Temperatura ambiente operativa
|
-25…70 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Trattamento di protezione
|
TC
|
Certificazioni prodotto
|
UL
CSA
CCC
|
Norme di riferimento
|
UL 508
IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-1
IEC 60204-1
CSA C22.2 No 14
IEC 60204-1
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
4,800 cm
|
Confezione 1: profondità
|
12,800 cm
|
Confezione 1: peso
|
211,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S01
|
Numero di unità per confezione 2
|
21
|
Confezione 2: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
4,723 kg