Schneider-Electric
 
XCKD2128M12 immagine - metel
XCKD2128M12
Finecorsa XCKD - pulsante a rot. e rit. a molla in mat. termopl. + 1NC + 1NO
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Telemecanique Limit switches XC Standard
Nome gamma Standard format
Tipo prodotto Interruttore di fine corsa
Nome dispositivo XCKD
Forma del sensore Compatto
Corpo lampada Fisso
Tipo di testa Testa a pulsante
Materiale Metallo
Materiale del corpo Zamak
Materiale della testa Zamak
Tipologia fissaggio Con il corpo
Movimento testa operativa Lineare
Tipo di operatore Stantuffo della leva rotella con ritorno a molla termoplastica
Tipo di avvicinamento Avvicinamento laterale o verticale, 1 direzione
Numero di poli 2
Composizione e tipologia contatti 1 NC + 1 NO
Funzionamento dei contatti A scatto
Caratteristiche tecniche
Azionamento interruttore Con camma 30°
Collegamento elettrico Connettore maschio M12, 5 pin
Isolamento contatti Zb
Apertura positiva Con
Forza min. apertura positiva 18 N
Forza di scatto minima 6 N
Velocità di azionamento massima 1 m/s
Precisione ripetizione 0,1 mm sui punti di sgancio con un milione di cicli di operazioni
Corrente nominale di impiego [Ie] 3 A a 50 V, AC-15 conforme a EN/IEC 60947-5-1 appendice A
0,27 A a 50 V, DC-13 conforme a EN/IEC 60947-5-1 appendice A
Corrente termica convenzionale in cassetta [Ithe] 4 A
Tensione nominale di isolamento [Ui] 60 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1
Resistenza tra terminali 25 MΩ conforme a IEC 60255-7 category 3
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] 0,8 kV conforme a IEC 60664
0,8 kV conforme a IEC 60947-1
Protezione contro i cortocircuiti 4 A cartuccia fusibile, tipo gG
Durata elettrica 5000000 cicli, DC-13, 24 V, 10 W, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
5000000 cicli, DC-13, 48 V, 7 W, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
Durata meccanica 15000000 cicli
Larghezza 31 mm
Altezza 65 mm
Profondità 30 mm
Peso prodotto 0,205 kg
Descrizione morsetti ISO n°1 (13-14)NO
(21-22)NC
Ambiente
Tenuta agli urti 50 gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
Resistenza alle vibrazioni 25 gn (F= 10…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Grado di protezione IK IK06 conforming to EN 50102
Classe di protezione contro le scariche elettriche Classe I conforme a IEC 61140
Classe I conforme a NF C 20-030
Temperatura ambiente operativa -25…70 °C
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Trattamento di protezione TC
Certificazioni prodotto UL
CSA
CCC
Norme di riferimento CSA C22.2 No 14
IEC 60204-1
EN 60204-1
EN 60947-5-1
UL 508
IEC 60947-5-1
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 3,500 cm
Confezione 1: larghezza 4,900 cm
Confezione 1: profondità 13,000 cm
Confezione 1: peso 188,000 g
Unità di misura confezione 2 S01
Numero di unità per confezione 2 21
Confezione 2: altezza 15,000 cm
Confezione 2: larghezza 15,000 cm
Confezione 2: profondità 40,000 cm
Confezione 2: peso 4,187 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months