Schneider-Electric
 
XCKD2145M12 immagine - metel
XCKD2145M12
Finecorsa XCKD - Leva a rotella in mat. termopl., lung. var. - 1NC + 1NO
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Telemecanique Limit switches XC Standard
Nome gamma Standard format
Tipo prodotto Interruttore di fine corsa
Nome dispositivo XCKD
Forma del sensore Compatto
Corpo lampada Fisso
Tipo di testa Testa orientabile
Materiale Metallo
Materiale del corpo Zamak
Materiale della testa Zamak
Tipologia fissaggio Con il corpo
Movimento testa operativa Girevole
Tipo di operatore Leva rotella con ritorno a molla termoplastica lunghezza variabile
Tipo di avvicinamento Avvicinamento laterale, 2 direzioni
Numero di poli 2
Composizione e tipologia contatti 1 NC + 1 NO
Funzionamento dei contatti A scatto
Caratteristiche tecniche
Azionamento interruttore Con camma 30°
Collegamento elettrico Connettore maschio M12, 5 pin
Isolamento contatti Zb
Apertura positiva Con
Coppia minima di apertura positiva 0,25 Nm
Coppia minima di sgancio 0,1 Nm
Velocità di azionamento massima 1,5 m/s
Precisione ripetizione 0,1 mm sui punti di sgancio con un milione di cicli di operazioni
Corrente nominale di impiego [Ie] 3 A a 50 V, AC-15 conforme a IEC 60947-5-1 appendice A
0,27 A a 50 V, DC-13 conforme a IEC 60947-5-1 appendice A
Corrente termica convenzionale in cassetta [Ithe] 4 A
Tensione nominale di isolamento [Ui] 60 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1
Resistenza tra terminali 25 MΩ conforme a IEC 60255-7 category 3
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] 0,8 kV conforme a IEC 60664
0,8 kV conforme a IEC 60947-1
Protezione contro i cortocircuiti 4 A cartuccia fusibile, tipo gG
Durata elettrica 5000000 cicli, DC-13, 24 V, 10 W, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
5000000 cicli, DC-13, 48 V, 7 W, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
Durata meccanica 10000000 cicli
Larghezza 31 mm
Altezza 65 mm
Profondità 30 mm
Peso prodotto 0,22 kg
Descrizione morsetti ISO n°1 (13-14)NO
(21-22)NC
Ambiente
Resistenza agli shock 50 gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
Resistenza alle vibrazioni 25 gn (F= 10…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Grado di protezione IK IK06 conforme aCEI 62262
Classe di protezione contro le scariche elettriche Classe I conforme a IEC 61140
Classe I conforme a NF C 20-030
Temperatura ambiente -25…70 °C
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Trattamento di protezione TC
Certificazioni prodotto UL
CSA
CCC
Norme di riferimento IEC 60204-1
CSA C22.2 No 14
UL 508
IEC 60947-5-1
IEC 60204-1
IEC 60947-5-1
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 5,000 cm
Confezione 1: larghezza 5,000 cm
Confezione 1: profondità 14,500 cm
Confezione 1: peso 230,000 g
Unità di misura confezione 2 S01
Numero di unità per confezione 2 12
Confezione 2: altezza 15,000 cm
Confezione 2: larghezza 15,000 cm
Confezione 2: profondità 40,000 cm
Confezione 2: peso 3,109 kg
Sostenibilità dell'offerta
Numero SCIP 7fe87598-596b-49c0-8573-672c4f4c06d0
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months