|
|
|
XCKD3918P16EX
finecorsa XCK-D - leva rotella - 2 NC + 1 NA - ATEX
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 01, 2023
|
|
Fine fornitura standard dei servizi OTT 31, 2023
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Nome gamma
|
Standard format
|
Tipo prodotto
|
Interruttore di fine corsa
|
Nome dispositivo
|
XCKD
|
Forma del sensore
|
Compatto
|
Corpo lampada
|
Fisso
|
Tipo di testa
|
Testa orientabile
|
Materiale
|
Metallo
|
Tipologia fissaggio
|
Con il corpo
|
Movimento testa operativa
|
Girevole
|
Tipo di operatore
|
Leva rotella con ritorno a molla termoplastica
|
Azionamento interruttore
|
Con camma 30°
|
Tipo di avvicinamento
|
Avvicinamento laterale, 2 direzioni
|
Collegamento elettrico
|
Morsetti a vite, capacità di serraggio: 1 x 0,34...2 x 0,75 mm²
|
Numero ingressi cavo
|
1 ingresso per pressacavo per M16 x 1.5 cable gland (included) 4…8 mm
|
Numero di poli
|
3
|
Composizione e tipologia contatti
|
2 NC + 1 NO
|
Isolamento contatti
|
Zb
|
Funzionamento dei contatti
|
A scatto
|
Numero di passi
|
1
|
Apertura positiva
|
Con
|
Coppia minima di sgancio
|
0,1 Nm
|
Velocità di azionamento massima
|
1,5 m/s
|
Grado di protezione IP
|
IP66 conforming to CEI 60529
IP67 conforming to CEI 60529
|
Caratteristiche tecniche
Materiale del corpo
|
Zamak
|
Materiale della testa
|
Zamak
|
Guide
|
24/40 mm
|
Coppia minima di apertura positiva
|
0,25 Nm
|
Velocità min. azionamento
|
0,01 m/min
|
Descrizione codice contatto
|
B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 A conforme a IEC 60947-5-1
B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 A conforme a IEC 60947-5-1 appendice A
R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A conforme a IEC 60947-5-1
R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A conforme a IEC 60947-5-1 appendice A
|
Corrente termica convenzionale in cassetta [Ithe]
|
6 A CA
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
300 V conforme a UL 508
400 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1
300 V conforme a CSA C22.2 No 14
|
Resistenza tra terminali
|
25 MΩ conforme a IEC 60255-7 category 3
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
4 kV conforme a IEC 60664
4 kV conforme a IEC 60947-1
|
Protezione contro i cortocircuiti
|
6 A cartuccia fusibile, tipo gG
|
Durata elettrica
|
5000000 cicli, DC-13, induttivo tipo di carico, 120 V, 2 W, intervallo di funzionamento <3600 cicli/m, fattore di carico: 0,5, CC conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
5000000 cicli, DC-13, induttivo tipo di carico, 24 V, 4 W, intervallo di funzionamento <3600 cicli/m, fattore di carico: 0,5, CC conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
5000000 cicli, DC-13, induttivo tipo di carico, 48 V, 3 W, intervallo di funzionamento <3600 cicli/m, fattore di carico: 0,5, CC conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
|
Durata meccanica
|
10000000 cicli
|
Marcatura
|
II2 D-Ex tb IIIC T85°C Db IP66/67
|
Larghezza
|
31 mm
|
Altezza
|
65 mm
|
Profondità
|
30 mm
|
Ambiente
Tenuta agli urti
|
50 gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
|
Resistenza alle vibrazioni
|
25 gn (F= 10…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Classe di protezione contro le scariche elettriche
|
Classe I conforme a IEC 61140
Classe I conforme a NF C 20-030
|
Temperatura ambiente operativa
|
-20…60 °C
|
Trattamento di protezione
|
TC
|
Zona polverosa
|
Zona 21 - 22
|
Certificazioni prodotto
|
INERIS 04ATEX0014X
IEC-Ex INE 17.0020X
|
Norme di riferimento
|
IEC 60079-31
IEC 60079-0
|
Comandi
|
2014/34/EU - ATEX directive
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
9,700 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
9,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
15,800 cm
|
Confezione 1: peso
|
262,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
3,097 kg