Schneider-Electric
 
XCKD3921P16EX immagine - metel
XCKD3921P16EX
finecorsa XCK-D - pulsanteleva rotella - 2 NC + 1 NA - ATEX
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Telemecanique Limit switches XC Standard
Nome gamma Standard format
Tipo prodotto Interruttore di fine corsa
Nome dispositivo XCKD
Forma del sensore Forma compatta E conforme a CENELEC EN 50047
Corpo lampada Fisso
Tipo di testa Testa a pulsante
Materiale Metallo
Tipologia fissaggio Con il corpo
Movimento testa operativa Lineare
Tipo di operatore Stantuffo della leva rotella con ritorno a molla termoplastica
Azionamento interruttore Con camma 30°
Tipo di avvicinamento Avvicinamento laterale, 1 direzione
Collegamento elettrico Morsetti a vite, capacità di serraggio: 1 x 0,34...2 x 0,75 mm²
Numero ingressi cavo 1 ingresso per pressacavo per M16 x 1.5 cable gland (included) 4…8 mm
Numero di poli 3
Composizione e tipologia contatti 2 NC + 1 NO
Isolamento contatti Zb
Funzionamento dei contatti A scatto
Numero di passi 1
Apertura positiva Con
Forza di scatto minima 6 N
Velocità di azionamento massima 1 m/s
Grado di protezione IP IP66 conforme aCEI 60529
IP67 conforme aCEI 60529
Caratteristiche tecniche
Materiale del corpo Zamak
Materiale della testa Zamak
Forza min. apertura positiva 18 N
Velocità min. azionamento 0,01 m/min
Descrizione codice contatto B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 A conforme a IEC 60947-5-1
B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 A conforme a IEC 60947-5-1 appendice A
R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A conforme a IEC 60947-5-1
R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A conforme a IEC 60947-5-1 appendice A
Corrente termica convenzionale in cassetta [Ithe] 6 A CA
Tensione nominale di isolamento [Ui] 300 V conforme a UL 508
400 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1
300 V conforme a CSA C22.2 No 14
Resistenza tra terminali 25 MΩ conforme a IEC 60255-7 category 3
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] 4 kV conforme a IEC 60664
4 kV conforme a IEC 60947-1
Protezione contro i cortocircuiti 6 A cartuccia fusibile, tipo gG
Durata elettrica 5000000 cicli, DC-13, induttivo tipo di carico, 120 V, 2 W, intervallo di funzionamento <3600 cicli/m, fattore di carico: 0,5, CC conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
5000000 cicli, DC-13, induttivo tipo di carico, 24 V, 4 W, intervallo di funzionamento <3600 cicli/m, fattore di carico: 0,5, CC conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
5000000 cicli, DC-13, induttivo tipo di carico, 48 V, 3 W, intervallo di funzionamento <3600 cicli/m, fattore di carico: 0,5, CC conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
Durata meccanica 15000000 cicli
Marcatura II2 D-Ex tb IIIC T85°C Db IP66/67
Larghezza 31 mm
Altezza 65 mm
Profondità 30 mm
Ambiente
Resistenza agli shock 50 gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
Resistenza alle vibrazioni 25 gn (F= 10…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Classe di protezione contro le scariche elettriche Classe I conforme a IEC 61140
Classe I conforme a NF C 20-030
Temperatura ambiente -20…60 °C
Trattamento di protezione TC
Zona polverosa Zona 21 - 22
Certificazioni prodotto INERIS 04ATEX0014X
IEC-Ex INE 17.0020X
Norme di riferimento IEC 60079-31
IEC 60079-0
Comandi 2014/34/EU - ATEX directive
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 9,500 cm
Confezione 1: larghezza 9,000 cm
Confezione 1: profondità 15,500 cm
Confezione 1: peso 239,000 g
Unità di misura confezione 2 S03
Numero di unità per confezione 2 12
Confezione 2: altezza 30,000 cm
Confezione 2: larghezza 30,000 cm
Confezione 2: profondità 40,000 cm
Confezione 2: peso 3,365 kg
Sostenibilità dell'offerta
Numero SCIP 7fe87598-596b-49c0-8573-672c4f4c06d0
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months