Schneider-Electric
 
XCKJ10513H7 immagine - metel
XCKJ10513H7
finecorsa leva rot.acciaio - 1 NC + 1 NA - azionamento a rapido - 1/2 NPT
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Telemecanique Limit switches XC Standard
Nome gamma Standard format
Tipo prodotto Interruttore di fine corsa
Nome dispositivo XCKJ
Forma del sensore Form A conforme a CENELEC EN 50041
Corpo lampada Fisso
Tipo di testa Testa orientabile
Materiale Metallo
Materiale del corpo Zamak
Materiale della testa Zamak
Tipologia fissaggio Con il corpo
Movimento testa operativa Girevole
Tipo di operatore Leva rotella con ritorno a molla metallo
Tipo di avvicinamento Avvicinamento laterale, 1 o 2 direzioni programmabili
Entrata cavo 1 ingresso maschiato per collarino cavo 1/2" NPT
Numero di poli 2
Composizione e tipologia contatti 1 NC + 1 NO
Funzionamento dei contatti A scatto
Caratteristiche tecniche
Azionamento interruttore Con camma 30°
Collegamento elettrico Morsetti a vite, capacità di serraggio: 1 x 0,34...2 x 1,5 mm²
Isolamento contatti Zb
Numero di passi 1
Apertura positiva Con
Coppia minima di apertura positiva 0,5 Nm
Coppia minima di sgancio 0,25 Nm
Velocità di azionamento massima 1,5 m/s
Corrente nominale di impiego [Ie] 3 A a 240 V, AC-15, A300 conforme a IEC 60947-5-1 appendice A
0,27 A a 250 V, DC-13, Q300 conforme a IEC 60947-5-1 appendice A
Corrente termica convenzionale in cassetta [Ithe] 10 A
Tensione nominale di isolamento [Ui] 300 V conforme a UL 508
500 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1
300 V conforme a CSA C22.2 No 14
Resistenza tra terminali 25 MΩ conforme a IEC 60255-7 category 3
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] 6 kV conforme a IEC 60664
6 kV conforme a IEC 60947-1
Protezione contro i cortocircuiti 10 A cartuccia fusibile, tipo gG
Durata elettrica 5000000 cicli, DC-13, induttivo tipo di carico, 120 V, 4 W, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
5000000 cicli, DC-13, induttivo tipo di carico, 24 V, 10 W, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
5000000 cicli, DC-13, induttivo tipo di carico, 48 V, 7 W, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
Durata meccanica 30000000 cicli
Larghezza 40 mm
Altezza 77 mm
Profondità 44 mm
Peso prodotto 0,49 kg
Descrizione morsetti ISO n°1 (13-14)NO
(21-22)NC
Ambiente
Resistenza agli shock 50 gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
Resistenza alle vibrazioni 25 gn (F= 10…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Grado di protezione IP IP66 conforme aCEI 60529
Grado di protezione IK IK07 conforme aCEI 62262
Categoria di sovratensione Classe I conforme a IEC 61140
Classe I conforme a NF C 20-030
Temperatura ambiente -25…70 °C
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Trattamento di protezione TH
Certificazioni prodotto CSA
UL
CCC
Norme di riferimento CENELEC EN 50041
CSA C22.2 No 14
IEC 60204-1
IEC 60204-1
IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-1
UL 508
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 4,300 cm
Confezione 1: larghezza 6,800 cm
Confezione 1: profondità 12,800 cm
Confezione 1: peso 501,000 g
Sostenibilità dell'offerta
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months